• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 à 16:00 (CEST) 27/10/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Série de fraises de petit diamètre F2280MINI SS, fraise octogonale MINI, tige droite

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F2280MINISS-32XSS20X2
F2280MINISS-32XSS25X200
F2280MINISS-40XSS20X3
F2280MINISS-40XSS25X200
F2280MINISS-50XSS25X4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?External diameter Dc
(φ)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Shank diameter Ds
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Tool No. Cutter outer diameter D1
(mm)
Shank Length ℓs
(mm)
Number of tips for use Applicable Chip

391.67 €

4 jours 24110202807542132752ONMW050408-A57/ODHW0504ZZN-57/ODMT0504ZZN-D57/ODHT0504ZZN-F57/ODHT0504ZZN-G88

470.25 €

4 jours 242002528075431321652ONMW050408-A57/ODHW0504ZZN-57/ODMT0504ZZN-D57/ODHT0504ZZN-F57/ODHT0504ZZN-G88

471.42 €

4 jours 32125203807542240903ONMW050408-A57/ODHW0504ZZN-57/ODMT0504ZZN-D57/ODHT0504ZZN-F57/ODHT0504ZZN-G88

548.83 €

4 jours 322002538075432401653ONMW050408-A57/ODHW0504ZZN-57/ODMT0504ZZN-D57/ODHT0504ZZN-F57/ODHT0504ZZN-G88

560.75 €

4 jours 421502548075423501154ONMW050408-A57/ODHW0504ZZN-57/ODMT0504ZZN-D57/ODHT0504ZZN-F57/ODHT0504ZZN-G88

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Plane / Vertical work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium Mounting Method With handle
Compatible Tip Material Carbide Coat / No Carbide Coat Underneck length ℓ2(mm) 35

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique