• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Série de fraises de petit diamètre F2280 SS, fraise octogonale, tige droite

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F2280SS-50XSS32
F2280SS-50XSS42X250
F2280SS-63XSS32
F2280SS-63XSS42X250
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?External diameter Dc
(φ)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Shank diameter Ds
(mm)
Tool No. Cutter outer diameter D1
(mm)
Shank Length ℓs
(mm)
Number of tips for use Applicable Chip

326.92 €

4 jours 40.7150328075403501003ODMW060508-A57/ODMW060508T-A27/ODHW0605ZZN-A57/ODMT0605ZZN-D57/ODMT0605ZZN-D57/ODHT0605ZZN-F57/ODHT0605ZZN-G88

614.25 €

4 jours 40.7250428075413502003ODMW060508-A57/ODMW060508T-A27/ODHW0605ZZN-A57/ODMT0605ZZN-D57/ODMT0605ZZN-D57/ODHT0605ZZN-F57/ODHT0605ZZN-G88

354.67 €

4 jours 53.7150328075404631003ODMW060508-A57/ODMW060508T-A27/ODHW0605ZZN-A57/ODMT0605ZZN-D57/ODMT0605ZZN-D57/ODHT0605ZZN-F57/ODHT0605ZZN-G88

667.83 €

4 jours 53.7250428075414632003ODMW060508-A57/ODMW060508T-A27/ODHW0605ZZN-A57/ODMT0605ZZN-D57/ODMT0605ZZN-D57/ODHT0605ZZN-F57/ODHT0605ZZN-G88

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Plane / Vertical work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum Mounting Method With handle
Number of flutes(sheet) 3 Compatible Tip Material Carbide Coat / No Carbide Coat / Cermet Underneck length ℓ2(mm) 50

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique