• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Série de fraises de petit diamètre F2037, fraise Bonuten, type multifonction

Série de fraises de petit diamètre F2037, fraise Bonuten, type multifonction

End mill with center blade that's capable of feeding in the Z direction. Various processing, such as contouring processing, etc. is possible.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F2037-20XSS20
F2037-20XSS20X200
F2037-25XSS25
F2037-25XSS25X200
F2037-32XSS32
F2037-32XSS32X200
F2037-40XSS32
F2037-50XSS32
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?External diameter Dc
(φ)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Shank diameter Ds
(mm)
Maximum Cutting Depth ap
(mm)
Underneck length ℓ2
(mm)
Tool No. Shank Length ℓs
(mm)
Number of Grooves Number of tips for use Applicable Chip

190.82 €

4 jours 20120207.5408005581802Center 1 / Circumference 1P28415-00/P27215-00

240.82 €

4 jours 20200207.54080055911602Center 1 / Circumference 1P28415-00/P27215-00

207.49 €

4 jours 251302514.5408005582902Center 1 / Circumference 1P28415-0/P27215-3

274.16 €

4 jours 252002514.54080055921602Center 1 / Circumference 1P28415-0/P27215-3

240.82 €

4 jours 321303214.5408005583902Center 1 / Circumference 1P28415-0/P27215-3

299.16 €

4 jours 322003214.54080055931602Center 1 / Circumference 1P28415-0/P27215-3

315.82 €

4 jours 401403214.5508005584902Center 1 / Circumference 1P28495-1/P27215-3

390.82 €

4 jours 501403215.4508005585902Center 1 / Circumference 1P27475-3/P27275-3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Groove / Plunging (Z feed) / Vertical work material General steel / High hardness steel / Cast Iron Mounting Method With handle
Finish category Rough and medium rough processing Number of flutes(sheet) 1 Compatible Tip Material Carbide Coat / No Carbide Coat

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique