Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Neck base diameter (mm) | Tool No. | Actual effective length at work slope angle α (Le) 0.5° (mm) | Actual effective length at work slope angle α (Le) 1° (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 0.1 | 0.32 | 2 | 0.72 | 3190800 | 2.16 | 2.32 | |
91.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 0.1 | 0.32 | 4 | 0.72 | 3190801 | 4.29 | 4.57 | |
91.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 0.1 | 0.32 | 6 | 0.72 | 3190802 | 6.42 | 6.78 | |
91.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 0.1 | 0.32 | 8 | 0.72 | 3190803 | 8.54 | 8.97 | |
84.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 0.1 | 0.4 | 4 | 0.93 | 3191006 | 4.29 | 4.56 | |
84.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 0.1 | 0.4 | 6 | 0.93 | 3191007 | 6.41 | 6.77 | |
84.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 0.1 | 0.4 | 8 | 0.93 | 3191008 | 8.53 | 8.96 | |
84.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 0.1 | 0.4 | 10 | 0.93 | 3191009 | 10.63 | 11.13 | |
84.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 0.1 | 0.4 | 12 | 0.93 | 3191010 | 12.73 | 13.29 | |
84.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 0.2 | 0.4 | 4 | 0.93 | 3191011 | 4.29 | 4.56 | |
84.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 0.2 | 0.4 | 6 | 0.93 | 3191012 | 6.41 | 6.77 | |
84.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 0.2 | 0.4 | 8 | 0.93 | 3191013 | 8.53 | 8.96 | |
84.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 0.2 | 0.4 | 16.65 | 0.93 | 3191014 | 10.63 | 11.13 | |
84.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 0.2 | 0.4 | 12 | 0.93 | 3191015 | 12.73 | 13.29 | |
84.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 0.3 | 0.4 | 4 | 0.93 | 3191018 | 4.29 | 4.56 | |
84.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 0.3 | 0.4 | 6 | 0.93 | 3191019 | 6.41 | 6.77 | |
84.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1.41 | 3191501 | 4.29 | 4.56 | |
84.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 8 | 1.41 | 3191503 | 8.53 | 8.96 | |
84.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 12 | 1.41 | 3191505 | 12.73 | 13.29 | |
87.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 4 | 1.41 | 3191506 | 4.29 | 4.56 | |
87.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 6 | 1.41 | 3191507 | 6.41 | 6.77 | |
87.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 8 | 1.41 | 3191508 | 8.53 | 8.96 | |
88.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 0.1 | 0.8 | 8 | 1.89 | 3192001 | 8.53 | 8.96 | |
88.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 0.1 | 0.8 | 10 | 1.89 | 3192002 | 10.63 | 11.13 | |
88.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 0.1 | 0.8 | 12 | 1.89 | 3192003 | 12.73 | 13.29 | |
88.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 0.1 | 0.8 | 16 | 1.89 | 3192004 | 16.92 | 17.57 | |
88.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 0.3 | 0.8 | 12.35 | 1.95 | 3192013 | 8.53 | 8.96 | |
88.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 0.3 | 0.8 | 12 | 1.89 | 3192015 | 12.73 | 13.29 | |
88.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 0.5 | 0.8 | 6 | 1.89 | 3192019 | 6.41 | 6.77 | |
88.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 0.5 | 0.8 | 8 | 1.89 | 3192020 | 8.53 | 8.96 | |
88.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 0.5 | 0.8 | 14.35 | 1.95 | 3192021 | 10.63 | 11.13 | |
88.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 0.5 | 0.8 | 12 | 1.89 | 3192022 | 12.73 | 13.29 | |
121.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 0.3 | 1.2 | 12 | 2.85 | 3193008 | 12.73 | 13.29 |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Rayon à col long |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length (L)(mm) | 50 | Shank diameter (d)(mm) | 4 | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées |
Coating | For High Hardness (Silicone Group) | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | R Precision(μm) | 0~-0.01 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Neck base diameter(mm)
Tool No.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles