Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.25 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 0.05 | 0.3 | 45 | 4 | 2.5 | 8526410 | ||
120.25 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 45 | 4 | 2.5 | 8526411 | ||
114.29 € | 1 | 6 jours | 1 | 0.05 | 0.6 | 45 | 4 | 5 | 8526420 | ||
114.29 € | 1 | 6 jours | 1 | 0.1 | 0.6 | 45 | 4 | 5 | 8526421 | ||
114.29 € | 1 | 6 jours | 1 | 0.2 | 0.6 | 45 | 4 | 5 | 8526422 | ||
114.29 € | 1 | 6 jours | 1 | 0.3 | 0.6 | 45 | 4 | 5 | 8526423 | ||
134.88 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 50 | 6 | 7.5 | 8526431 | ||
134.88 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 50 | 6 | 7.5 | 8526432 | ||
134.88 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 0.3 | 0.9 | 50 | 6 | 7.5 | 8526433 | ||
143.54 € | 1 | 6 jours | 2 | 0.1 | 1.2 | 50 | 6 | 10 | 8526441 | ||
143.54 € | 1 | 6 jours | 2 | 0.2 | 1.2 | 50 | 6 | 10 | 8526442 | ||
143.54 € | 1 | 6 jours | 2 | 0.3 | 1.2 | 50 | 6 | 10 | 8526443 | ||
143.54 € | 1 | 6 jours | 2 | 0.5 | 1.2 | 50 | 6 | 10 | 8526445 | ||
179.29 € | 1 | 6 jours | 3 | 0.1 | 1.8 | 50 | 6 | 12 | 8526461 | ||
179.29 € | 1 | 6 jours | 3 | 0.2 | 1.8 | 50 | 6 | 12 | 8526462 | ||
179.29 € | 1 | 6 jours | 3 | 0.3 | 1.8 | 50 | 6 | 12 | 8526463 | ||
179.29 € | 1 | 6 jours | 3 | 0.5 | 1.8 | 50 | 6 | 12 | 8526465 |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Rayon à col long |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | R Precision(μm) | ±0.005 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Tool No.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles