Fraise CPM (fraise d'ébauche, type à pas fin, type silencieux) SI-WH-RESF (Numéros de référence)

Fraise CPM (fraise d'ébauche, type à pas fin, type silencieux) SI-WH-RESF
  • Remise sur volume
[Features]
· Non-uniform split shape of the base blade and unequal lead shape of the outer peripheral blade achieve "quiet but heavy cutting".

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SI-WH-RESF6
SI-WH-RESF8
SI-WH-RESF10
SI-WH-RESF12
SI-WH-RESF16
SI-WH-RESF20
SI-WH-RESF25
SI-WH-RESF30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No. Neck diameter D1 Shape Tolerance Corner chamfer width C*
(mm)
Neck base diameter d2
(mm)

50.67 €

1 Disponible 6 jours 6134680-8409806-1±0.060.5-

55.97 €

1 Disponible 6 jours 81941085-8409808-2±0.0750.5-

63.08 €

1 Disponible 6 jours 1022410100-8409810-1±0.0750.5-

79.31 €

1 Disponible 6 jours 1226412110-8409812-1±0.090.6-

86.67 €

1 6 jours 1632416125508409816153±0.090.615

100.21 €

1 Disponible 6 jours 2038420140608409820193±0.1050.619

140.83 €

1 6 jours 2545525160708409825243±0.1050.824

210.34 €

1 6 jours 3045625160-8409830-4±0.1050.8-

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Blade shape type Ébauche Tool Material Type Acier rapide à poudre
Machining Application Rabot / Latéral / Coupes inclinées Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°) Base Blade Y/N Disponible
shank Droit Coating Details WXL coated

Assistance technique