Alésoir monobloc revêtu CSR-C

Alésoir monobloc revêtu CSR-C
  • En promotion
  • Remise sur volume
TiCN647 coating adopted. Prevents welding and improves the roughness of the finished surface

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSR-C0.8
CSR-C0.9
CSR-C0.81
CSR-C0.82
CSR-C0.83
CSR-C0.84
CSR-C0.85
CSR-C0.86
CSR-C0.87
CSR-C0.88
CSR-C0.89
CSR-C0.91
CSR-C0.92
CSR-C0.93
CSR-C0.94
CSR-C0.95
CSR-C0.96
CSR-C0.97
CSR-C0.98
CSR-C0.99
CSR-C1
CSR-C1.01
CSR-C1.02
CSR-C1.03
CSR-C1.04
CSR-C1.05
CSR-C1.06
CSR-C1.07
CSR-C1.08
CSR-C1.09
CSR-C1.1
CSR-C1.2
CSR-C1.3
CSR-C1.4
CSR-C1.5
CSR-C1.6
CSR-C1.7
CSR-C1.8
CSR-C1.9
CSR-C1.11
CSR-C1.12
CSR-C1.13
CSR-C1.14
CSR-C1.15
CSR-C1.16
CSR-C1.17
CSR-C1.18
CSR-C1.19
CSR-C1.21
CSR-C1.22
CSR-C1.23
CSR-C1.24
CSR-C1.25
CSR-C1.26
CSR-C1.27
CSR-C1.28
CSR-C1.29
CSR-C1.31
CSR-C1.32
CSR-C1.33
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Diameter tolerance
(mm)
Number of flutes
(Sheets)
Full length L
(mm)
Bite length T
(mm)
shank diameter Center

80.27 €

1 Disponible 6 jours 0.812+0.002~+0.0074500.33-

80.27 €

1 Disponible 6 jours 0.912+0.002~+0.0074500.33-

88.30 €

1 Disponible 6 jours 0.81120~+0.0054500.33-

88.30 €

1 Disponible 6 jours 0.82120~+0.0054500.33-

88.30 €

1 Disponible 6 jours 0.83120~+0.0054500.33-

88.30 €

1 Disponible 6 jours 0.84120~+0.0054500.33-

88.30 €

1 Disponible 6 jours 0.85120~+0.0054500.33-

88.30 €

1 Disponible 6 jours 0.86120~+0.0054500.33-

88.30 €

1 Disponible 6 jours 0.87120~+0.0054500.33-

88.30 €

1 Disponible 6 jours 0.88120~+0.0054500.33-

88.30 €

1 Disponible 6 jours 0.89120~+0.0054500.33-

88.30 €

1 Disponible 6 jours 0.91120~+0.0054500.33-

88.30 €

1 Disponible 6 jours 0.92120~+0.0054500.33-

88.30 €

1 Disponible 6 jours 0.93120~+0.0054500.33-

88.30 €

1 Disponible 6 jours 0.94120~+0.0054500.33-

88.30 €

1 Disponible 6 jours 0.95120~+0.0054500.33-

88.30 €

1 Disponible 6 jours 0.96120~+0.0054500.33-

88.30 €

1 Disponible 6 jours 0.97120~+0.0054500.33-

88.30 €

1 Disponible 6 jours 0.98120~+0.0054500.33-

88.30 €

1 Disponible 6 jours 0.99120~+0.0054500.33-

80.27 €

1 Disponible 6 jours 112+0.002~+0.0074500.33-

88.30 €

1 Disponible 6 jours 1.01120~+0.0054500.33-

97.23 €

1 6 jours 1.02120~+0.0054500.33-

97.23 €

1 6 jours 1.03120~+0.0054500.33-

88.30 €

1 Disponible 6 jours 1.04120~+0.0054500.33-

88.30 €

1 Disponible 6 jours 1.05120~+0.0054500.33-

88.30 €

1 Disponible 6 jours 1.06120~+0.0054500.33-

88.30 €

1 Disponible 6 jours 1.07120~+0.0054500.33-

88.30 €

1 Disponible 6 jours 1.08120~+0.0054500.33-

88.30 €

1 Disponible 6 jours 1.09120~+0.0054500.33-

80.30 €

1 Disponible 8 jours 1.115+0.002~+0.0074500.33-

80.30 €

1 Disponible 10 jours 1.215+0.002~+0.0074500.33-

71.35 €

1 Disponible 6 jours 1.315+0.002~+0.0074500.33-

80.30 €

1 6 jours 1.416+0.002~+0.0074500.33-

71.35 €

1 Disponible 10 jours 1.516+0.002~+0.0074500.33-

69.58 €

1 Disponible 6 jours 1.618+0.002~+0.0074500.43-

69.58 €

1 Disponible 6 jours 1.718+0.002~+0.0074500.43-

69.58 €

1 Disponible 6 jours 1.818+0.002~+0.0074500.43-

78.51 €

1 Disponible 10 jours 1.918+0.002~+0.0074500.43-

88.30 €

1 Disponible 6 jours 1.11150~+0.0054500.33-

88.30 €

1 Disponible 6 jours 1.12150~+0.0054500.33-

88.30 €

1 Disponible 6 jours 1.13150~+0.0054500.33-

88.30 €

1 Disponible 6 jours 1.14150~+0.0054500.33-

88.30 €

1 Disponible 6 jours 1.15150~+0.0054500.33-

88.30 €

1 Disponible 6 jours 1.16150~+0.0054500.33-

88.30 €

1 Disponible 6 jours 1.17150~+0.0054500.33-

88.30 €

1 Disponible 6 jours 1.18150~+0.0054500.33-

88.30 €

1 Disponible 6 jours 1.19150~+0.0054500.33-

88.30 €

1 Disponible 6 jours 1.21150~+0.0054500.33-

88.30 €

1 Disponible 6 jours 1.22150~+0.0054500.33-

88.30 €

1 Disponible 6 jours 1.23150~+0.0054500.33-

88.30 €

1 Disponible 6 jours 1.24150~+0.0054500.33-

88.30 €

1 Disponible 6 jours 1.25150~+0.0054500.33-

88.30 €

1 Disponible 6 jours 1.26150~+0.0054500.33-

88.30 €

1 Disponible 6 jours 1.27150~+0.0054500.33-

88.30 €

1 Disponible 6 jours 1.28150~+0.0054500.33-

88.30 €

1 Disponible 6 jours 1.29150~+0.0054500.33-

88.30 €

1 Disponible 6 jours 1.31160~+0.0054500.33-

88.30 €

1 Disponible 6 jours 1.32160~+0.0054500.33-

88.30 €

1 Disponible 6 jours 1.33160~+0.0054500.33-

Loading...

Informations de base

Shank Type Tige de fraise work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Acier à matrices / Alliage résistant à la chaleur / Acier allié Coating Y/N Disponible
Groove Shape Droit Base Blade Y/N N/A blade shape Right blade straight
Coating Type TiCN2 Shank diameter tolerance -0.009~0 Tool Material Type Carbide

Assistance technique