Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Diameter tolerance (mm) | Full length L (mm) | Length under neck ℓ1 (mm) | Bite length T (mm) | shank diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.05 € | 1 | 6 jours | 2.95 | 16 | 0~+0.005 | 60 | 35 | 0.2 | 3 | ||
113.05 € | 1 | 6 jours | 2.96 | 16 | 0~+0.005 | 60 | 35 | 0.2 | 3 | ||
113.05 € | 1 | 6 jours | 2.97 | 16 | 0~+0.005 | 60 | 35 | 0.2 | 3 | ||
113.05 € | 1 | 6 jours | 2.98 | 16 | 0~+0.005 | 60 | 35 | 0.2 | 3 | ||
113.05 € | 1 | 6 jours | 2.99 | 16 | 0~+0.005 | 60 | 35 | 0.2 | 3 | ||
103.76 € | 1 | 6 jours | 3 | 16 | +0.002~+0.006 | 60 | 35 | 0.2 | 3 | ||
113.05 € | 1 | 6 jours | 3.01 | 16 | 0~+0.005 | 60 | 35 | 0.2 | 3 | ||
113.05 € | 1 | 6 jours | 3.02 | 16 | 0~+0.005 | 60 | 35 | 0.2 | 3 | ||
113.05 € | 1 | 6 jours | 3.03 | 16 | 0~+0.005 | 60 | 35 | 0.2 | 3 | ||
113.05 € | 1 | 6 jours | 3.04 | 16 | 0~+0.005 | 60 | 35 | 0.2 | 3 | ||
113.05 € | 1 | 6 jours | 3.05 | 16 | 0~+0.005 | 60 | 35 | 0.2 | 3 | ||
113.06 € | 1 | 6 jours | 3.1 | 18 | +0.004~+0.009 | 60 | 35 | 0.2 | 4 | ||
113.07 € | 1 | 6 jours | 3.2 | 18 | +0.004~+0.009 | 60 | 35 | 0.2 | 4 | ||
113.07 € | 1 | 6 jours | 3.3 | 18 | +0.004~+0.009 | 60 | 35 | 0.2 | 4 | ||
113.07 € | 1 | 6 jours | 3.4 | 18 | +0.004~+0.009 | 60 | 35 | 0.2 | 4 | ||
113.07 € | 1 | 6 jours | 3.5 | 18 | +0.004~+0.009 | 60 | 35 | 0.2 | 4 | ||
113.07 € | 1 | 6 jours | 3.6 | 18 | +0.004~+0.009 | 60 | 35 | 0.2 | 4 | ||
113.07 € | 1 | 6 jours | 3.7 | 18 | +0.004~+0.009 | 60 | 35 | 0.2 | 4 | ||
113.07 € | 1 | 6 jours | 3.8 | 18 | +0.004~+0.009 | 60 | 35 | 0.2 | 4 | ||
113.07 € | 1 | 6 jours | 3.9 | 18 | +0.004~+0.009 | 60 | 35 | 0.2 | 4 | ||
116.68 € | 1 | 6 jours | 3.95 | 18 | 0~+0.005 | 60 | 35 | 0.2 | 4 | ||
116.68 € | 1 | 6 jours | 3.96 | 18 | 0~+0.005 | 60 | 35 | 0.2 | 4 | ||
116.68 € | 1 | 6 jours | 3.97 | 18 | 0~+0.005 | 60 | 35 | 0.2 | 4 | ||
116.68 € | 1 | 6 jours | 3.98 | 18 | 0~+0.005 | 60 | 35 | 0.2 | 4 | ||
116.68 € | 1 | 6 jours | 3.99 | 18 | 0~+0.005 | 60 | 35 | 0.2 | 4 | ||
106.87 € | 1 | 6 jours | 4 | 18 | +0.004~+0.009 | 60 | 35 | 0.2 | 4 | ||
116.68 € | 1 | 6 jours | 4.01 | 18 | 0~+0.005 | 60 | 35 | 0.2 | 4 | ||
116.68 € | 1 | 6 jours | 4.02 | 18 | 0~+0.005 | 60 | 35 | 0.2 | 4 | ||
116.68 € | 1 | 6 jours | 4.03 | 18 | 0~+0.005 | 60 | 35 | 0.2 | 4 | ||
116.69 € | 1 | 6 jours | 4.04 | 18 | 0~+0.005 | 60 | 35 | 0.2 | 4 | ||
116.69 € | 1 | 6 jours | 4.05 | 18 | 0~+0.005 | 60 | 35 | 0.2 | 4 | ||
118.28 € | 1 | 6 jours | 4.1 | 22 | +0.004~+0.009 | 75 | 45 | 0.2 | 5 | ||
118.28 € | 1 | 6 jours | 4.2 | 22 | +0.004~+0.009 | 75 | 45 | 0.2 | 5 | ||
118.28 € | 1 | 6 jours | 4.3 | 22 | +0.004~+0.009 | 75 | 45 | 0.2 | 5 | ||
118.28 € | 1 | 6 jours | 4.4 | 22 | +0.004~+0.009 | 75 | 45 | 0.2 | 5 | ||
118.28 € | 1 | 6 jours | 4.5 | 22 | +0.004~+0.009 | 75 | 45 | 0.2 | 5 | ||
118.28 € | 1 | 6 jours | 4.6 | 22 | +0.004~+0.009 | 75 | 45 | 0.2 | 5 | ||
118.28 € | 1 | 6 jours | 4.7 | 22 | +0.004~+0.009 | 75 | 45 | 0.2 | 5 | ||
118.28 € | 1 | 6 jours | 4.8 | 22 | +0.004~+0.009 | 75 | 45 | 0.2 | 5 | ||
118.28 € | 1 | 6 jours | 4.9 | 22 | +0.004~+0.009 | 75 | 45 | 0.2 | 5 | ||
130.15 € | 1 | 6 jours | 4.95 | 22 | 0~+0.005 | 75 | 45 | 0.2 | 5 | ||
130.15 € | 1 | 6 jours | 4.96 | 22 | 0~+0.005 | 75 | 45 | 0.2 | 5 | ||
130.15 € | 1 | 6 jours | 4.97 | 22 | 0~+0.005 | 75 | 45 | 0.2 | 5 | ||
130.15 € | 1 | 6 jours | 4.98 | 22 | 0~+0.005 | 75 | 45 | 0.2 | 5 | ||
130.15 € | 1 | 6 jours | 4.99 | 22 | 0~+0.005 | 75 | 45 | 0.2 | 5 | ||
118.28 € | 1 | 6 jours | 5 | 22 | +0.004~+0.009 | 75 | 45 | 0.2 | 5 | ||
130.15 € | 1 | 6 jours | 5.01 | 22 | 0~+0.005 | 75 | 45 | 0.2 | 5 | ||
130.15 € | 1 | 6 jours | 5.02 | 22 | 0~+0.005 | 75 | 45 | 0.2 | 5 | ||
130.16 € | 1 | 6 jours | 5.03 | 22 | 0~+0.005 | 75 | 45 | 0.2 | 5 | ||
130.16 € | 1 | 6 jours | 5.04 | 22 | 0~+0.005 | 75 | 45 | 0.2 | 5 | ||
130.16 € | 1 | 6 jours | 5.05 | 22 | 0~+0.005 | 75 | 45 | 0.2 | 5 | ||
143.66 € | 1 | 6 jours | 5.1 | 25 | +0.004~+0.009 | 100 | 65 | 0.2 | 6 | ||
143.66 € | 1 | 6 jours | 5.2 | 25 | +0.004~+0.009 | 100 | 65 | 0.2 | 6 | ||
143.66 € | 1 | 6 jours | 5.3 | 25 | +0.004~+0.009 | 100 | 65 | 0.2 | 6 | ||
143.66 € | 1 | 6 jours | 5.4 | 25 | +0.004~+0.009 | 100 | 65 | 0.2 | 6 | ||
143.66 € | 1 | 6 jours | 5.5 | 25 | +0.004~+0.009 | 100 | 65 | 0.2 | 6 | ||
143.66 € | 1 | 6 jours | 5.6 | 25 | +0.004~+0.009 | 100 | 65 | 0.2 | 6 | ||
143.66 € | 1 | 6 jours | 5.7 | 25 | +0.004~+0.009 | 100 | 65 | 0.2 | 6 | ||
143.66 € | 1 | 6 jours | 5.8 | 25 | +0.004~+0.009 | 100 | 65 | 0.2 | 6 | ||
143.66 € | 1 | 6 jours | 5.9 | 25 | +0.004~+0.009 | 100 | 65 | 0.2 | 6 |
Loading...
Shank Type | Tige droite | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Acier à matrices / Alliage résistant à la chaleur / Acier allié | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Spirale | Base Blade Y/N | Disponible | blade shape | Right blade right torsion |
Torsional Angle | 24~30° | Number of flutes(Sheets) | 4 | Base Blade Shape | T (Dented) |
Shank diameter tolerance | h6 | Tool Material Type | Carbide |
Configurer
Propriétés de base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Diameter tolerance(mm)
Full length L(mm)
Length under neck ℓ1(mm)
Bite length T(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles