Alésoir à main taille hélicoïdale, type long SPLHR

Alésoir à main taille hélicoïdale, type long SPLHR
  • Remise sur volume
Long Type, Deep Hole Use, for Improved Guidance, 1° Bite Gradient

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPLHR3.0-80-120
SPLHR3.0-100-140
SPLHR3.5-100-140
SPLHR4.0-100-140
SPLHR4.0-120-170
SPLHR4.1-100-140
SPLHR4.2-100-140
SPLHR4.4-100-140
SPLHR4.5-120-170
SPLHR4.6-120-170
SPLHR5.0-120-170
SPLHR5.1-120-170
SPLHR5.5-120-170
SPLHR6.0-120-170
SPLHR6.1-120-170
SPLHR6.5-120-170
SPLHR7.0-120-170
SPLHR7.1-150-210
SPLHR7.5-120-170
SPLHR7.8-150-210
SPLHR7.9-150-210
SPLHR8.1-150-210
SPLHR8.2-150-210
SPLHR8.5-150-210
SPLHR9.0-150-210
SPLHR9.5-150-210
SPLHR10.0-150-210
SPLHR10.0-200-280
SPLHR10.5-150-210
SPLHR11.0-150-210
SPLHR11.5-150-210
SPLHR12.0-200-280
SPLHR12.5-200-270
SPLHR13.0-200-270
SPLHR14.0-200-300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Diameter tolerance
(mm)
Number of flutes
(Sheets)
Full length L
(mm)
Length under neck ℓ1
(mm)
Bite length T
(mm)
shank diameter Center

129.33 €

1 6 jours 380 +0.002~+0.0076120898360° Convex

131.11 €

1 6 jours 3100 +0.002~+0.00761401098360° Convex

134.70 €

1 6 jours 3.5100 +0.004~+0.009614010983.560° Convex

124.91 €

1 6 jours 4100 +0.004~+0.00961401108460° Convex

98.49 €

1 6 jours 4120 +0.004~+0.00961701308460° Convex

136.51 €

1 6 jours 4.1100 +0.004~+0.009614011084.160° Convex

136.51 €

1 6 jours 4.2100 +0.004~+0.009614011094.260° Concave

136.52 €

1 6 jours 4.4100 +0.004~+0.009614011094.460° Concave

127.64 €

1 10 jours 4.5120 +0.004~+0.009617013094.560° Concave

127.64 €

1 6 jours 4.6120 +0.004~+0.009617013094.660° Concave

127.67 €

1 6 jours 5120 +0.004~+0.00961701309560° Concave

102.90 €

1 6 jours 5.1120 +0.004~+0.009617013095.160° Concave

133.94 €

1 6 jours 5.5120 +0.004~+0.0096170132105.560° Concave

142.70 €

1 10 jours 6120 +0.004~+0.009617013210660° Concave

104.21 €

1 6 jours 6.1120 +0.006~+0.0126170132106.160° Concave

136.71 €

1 6 jours 6.5120 +0.006~+0.0126170132106.560° Concave

136.76 €

1 6 jours 7120 +0.006~+0.012617013211760° Concave

122.39 €

1 6 jours 7.1150 +0.006~+0.0126210162117.160° Concave

101.79 €

1 6 jours 7.5120 +0.006~+0.0126170133117.560° Concave

122.45 €

1 6 jours 7.8150 +0.006~+0.0126210163127.860° Concave

122.45 €

1 6 jours 7.9150 +0.006~+0.0126210163127.960° Concave

131.19 €

1 10 jours 8.1150 +0.006~+0.0126210163128.160° Concave

131.20 €

1 6 jours 8.2150 +0.006~+0.0126210165128.260° Concave

116.91 €

1 6 jours 8.5150 +0.006~+0.0126210165128.560° Concave

116.96 €

1 6 jours 9150 +0.006~+0.012621016513960° Concave

136.95 €

1 6 jours 9.5150 +0.006~+0.0126210165139.560° Concave

137.01 €

1 6 jours 10150 +0.006~+0.0126210165141060° Concave

155.14 €

1 10 jours 10200 +0.006~+0.0126280215141060° Concave

149.53 €

1 6 jours 10.5150 +0.007~+0.01562101651410.560° Concave

149.59 €

1 6 jours 11150 +0.007~+0.0156210165151160° Concave

172.08 €

1 6 jours 11.5150 +0.007~+0.01562101661511.560° Concave

184.90 €

1 6 jours 12200 +0.007~+0.0156280217151260° Concave

180.58 €

1 6 jours 12.5200 +0.007~+0.01562702171612.560° Concave

205.59 €

1 6 jours 13200 +0.007~+0.0158270218161360° Concave

215.96 €

1 6 jours 14200 +0.007~+0.0158300218171460° Concave

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shank Type Tige droite work material Acier général / Fonte / Aluminium / Cuivre / Acier allié Coating Y/N N/A
Groove Shape Spirale Base Blade Y/N N/A blade shape Right blade left torsion
Torsional Angle 12° Shank diameter tolerance -0.05~-0.02 Tool Material Type High-speed steel

Assistance technique