Alésoir machine à tige droite SCR

Alésoir machine à tige droite SCR
  • En promotion
  • Remise sur volume
General purpose type. The blade is short and the shank is long. For deep hole finishing, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCR1
SCR1/1
SCR1/2
SCR1/4
SCR1/8
SCR1.01
SCR1.02
SCR1.03
SCR1.04
SCR1.05
SCR1.06
SCR1.07
SCR1.08
SCR1.09
SCR1.1
SCR1.2
SCR1.3
SCR1.4
SCR1.5
SCR1.6
SCR1.7
SCR1.8
SCR1.9
SCR1.11
SCR1.12
SCR1.13
SCR1.14
SCR1.15
SCR1.16
SCR1.17
SCR1.18
SCR1.19
SCR1.21
SCR1.22
SCR1.23
SCR1.24
SCR1.25
SCR1.26
SCR1.27
SCR1.28
SCR1.29
SCR1.31
SCR1.32
SCR1.33
SCR1.34
SCR1.35
SCR1.36
SCR1.37
SCR1.38
SCR1.39
SCR1.41
SCR1.42
SCR1.43
SCR1.44
SCR1.45
SCR1.46
SCR1.47
SCR1.48
SCR1.49
SCR1.51
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Diameter tolerance
(mm)
Number of flutes
(Sheets)
Full length L
(mm)
Bite length T
(mm)
shank diameter Center

129.59 €

1 10 jours 115 +0.002~+0.0074600.2160° Convex

289.31 €

1 6 jours 1/170 +0.008~+0.017102701.51860° Concave

121.29 €

1 6 jours 1/245 +0.007~+0.015818011060° Concave

110.72 €

1 6 jours 1/435 +0.006~+0.01261301560° Concave

101.57 €

1 6 jours 1/830 +0.004~+0.00961100.52.860° Concave

135.20 €

1 6 jours 1.0115 0~+0.0054600.2160° Convex

135.20 €

1 6 jours 1.0215 0~+0.0054600.2160° Convex

135.20 €

1 6 jours 1.0315 0~+0.0054600.2160° Convex

135.20 €

1 6 jours 1.0415 0~+0.0054600.2160° Convex

135.20 €

1 6 jours 1.0515 0~+0.0054600.2160° Convex

135.20 €

1 6 jours 1.0615 0~+0.0054600.2160° Convex

135.20 €

1 6 jours 1.0715 0~+0.0054600.2160° Convex

135.20 €

1 6 jours 1.0815 0~+0.0054600.2160° Convex

135.20 €

1 6 jours 1.0915 0~+0.0054600.2160° Convex

123.37 €

1 6 jours 1.115 +0.002~+0.0074600.2160° Convex

129.59 €

1 10 jours 1.215 +0.002~+0.0074600.21.160° Convex

111.54 €

1 10 jours 1.315 +0.002~+0.0074600.21.260° Convex

111.54 €

1 10 jours 1.415 +0.002~+0.0074600.21.360° Convex

111.54 €

1 6 jours 1.518 +0.002~+0.0074700.31.460° Convex

117.76 €

1 6 jours 1.618 +0.002~+0.0074700.31.460° Convex

111.55 €

1 10 jours 1.720 +0.002~+0.0074800.31.560° Convex

111.55 €

1 6 jours 1.820 +0.002~+0.0074800.31.660° Convex

111.55 €

1 6 jours 1.920 +0.002~+0.0074800.31.660° Convex

135.20 €

1 6 jours 1.1115 0~+0.0054600.21.160° Convex

135.20 €

1 6 jours 1.1215 0~+0.0054600.21.160° Convex

135.20 €

1 6 jours 1.1315 0~+0.0054600.21.160° Convex

135.20 €

1 6 jours 1.1415 0~+0.0054600.21.160° Convex

135.20 €

1 6 jours 1.1515 0~+0.0054600.21.160° Convex

135.20 €

1 6 jours 1.1615 0~+0.0054600.21.160° Convex

135.20 €

1 6 jours 1.1715 0~+0.0054600.21.160° Convex

135.20 €

1 6 jours 1.1815 0~+0.0054600.21.160° Convex

135.20 €

1 6 jours 1.1915 0~+0.0054600.21.160° Convex

135.20 €

1 6 jours 1.2115 0~+0.0054600.21.160° Convex

135.20 €

1 6 jours 1.2215 0~+0.0054600.21.160° Convex

135.20 €

1 6 jours 1.2315 0~+0.0054600.21.160° Convex

135.20 €

1 6 jours 1.2415 0~+0.0054600.21.160° Convex

135.20 €

1 6 jours 1.2515 0~+0.0054600.21.160° Convex

135.20 €

1 6 jours 1.2615 0~+0.0054600.21.160° Convex

135.20 €

1 6 jours 1.2715 0~+0.0054600.21.160° Convex

135.20 €

1 6 jours 1.2815 0~+0.0054600.21.160° Convex

135.20 €

1 6 jours 1.2915 0~+0.0054600.21.160° Convex

123.37 €

1 10 jours 1.3115 0~+0.0054600.21.260° Convex

123.37 €

1 6 jours 1.3215 0~+0.0054600.21.260° Convex

123.37 €

1 10 jours 1.3315 0~+0.0054600.21.260° Convex

123.37 €

1 10 jours 1.3415 0~+0.0054600.21.260° Convex

123.37 €

1 10 jours 1.3515 0~+0.0054600.21.260° Convex

123.37 €

1 6 jours 1.3615 0~+0.0054600.21.260° Convex

123.37 €

1 6 jours 1.3715 0~+0.0054600.21.260° Convex

123.37 €

1 6 jours 1.3815 0~+0.0054600.21.260° Convex

123.37 €

1 6 jours 1.3915 0~+0.0054600.21.260° Convex

123.37 €

1 6 jours 1.4115 0~+0.0054600.21.360° Convex

123.37 €

1 6 jours 1.4215 0~+0.0054600.21.360° Convex

123.37 €

1 6 jours 1.4315 0~+0.0054600.21.360° Convex

123.37 €

1 6 jours 1.4415 0~+0.0054600.21.360° Convex

123.37 €

1 10 jours 1.4515 0~+0.0054600.21.360° Convex

123.37 €

1 6 jours 1.4615 0~+0.0054600.21.360° Convex

123.37 €

1 6 jours 1.4715 0~+0.0054600.21.360° Convex

123.37 €

1 6 jours 1.4815 0~+0.0054600.21.360° Convex

123.37 €

1 6 jours 1.4915 0~+0.0054600.21.360° Convex

116.53 €

1 6 jours 1.5118 0~+0.0054700.31.460° Convex

Loading...

Informations de base

Shank Type Tige droite work material Acier général / Fonte / Aluminium / Cuivre / Acier allié Coating Y/N N/A
Groove Shape Droit Base Blade Y/N N/A blade shape Right blade straight
Shank diameter tolerance h7 Tool Material Type High-speed steel

Assistance technique