Alésoir conique à goupille TPR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TPR6
TPR9.5
TPR12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Groove Length
(mm)
Tip diameter Large End Diameter Number of flutes
(Sheets)
Full length L
(mm)
shank diameter a
(mm)

45.12 €

22.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

9967.8861306.55

128.43 €

1 6 jours 1639.512.668205115

146.88 €

89.60 €

1 Disponible Jour même

Stock

1941215.748240137

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shank Type Tige droite work material Acier général / Aluminium / Cuivre / Acier allié Coating Y/N N/A
Groove Shape Droit Base Blade Y/N N/A Both square 1/50
blade shape Right blade straight Diameter tolerance(mm) -0.05~+0.05 Bite length T(mm) 1
Shank diameter tolerance ±0.2 Tool Material Type High-speed steel Center 60° Concave

Assistance technique