• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Alésoir conique hélicoïdal à goupille pour machines HTPRT

Alésoir conique hélicoïdal à goupille pour machines HTPRT

1/50 strong torsion type for taper pin, reduces cutting resistance Morse taper shank

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HTPRT3
HTPRT4
HTPRT6
HTPRT7
HTPRT8
HTPRT9
HTPRT10
HTPRT11
HTPRT12
HTPRT13
HTPRT14
HTPRT15
HTPRT16
HTPRT18
HTPRT20
HTPRT21
HTPRT22
HTPRT23
HTPRT24
HTPRT25
HTPRT26
HTPRT28
HTPRT30
HTPRT32
HTPRT35
HTPRT36
HTPRT38
HTPRT40
HTPRT42
HTPRT45
HTPRT46
HTPRT48
HTPRT50
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Groove Length
(mm)
Tip diameter Large End Diameter Number of flutes
(Sheets)
Full length L
(mm)
Bite length T
(mm)
shank diameter Tool Material Type a
(mm)
Center

-

89 jours 6334.163140.50.5MT1High-speed steel560° Concave

151.45 €

6 jours 7545.43152.50.5MT1High-speed steel560° Concave

132.74 €

4 jours 9967.8831801MT1High-speed steel560° Concave

-

89 jours 11979.2832001MT1High-speed steel560° Concave

184.78 €

4 jours 141810.7232221MT1High-speed steel560° Concave

197.06 €

4 jours 163912.1632451MT1High-speed steel560° Concave

208.75 €

4 jours 1631013.1632451MT1High-speed steel560° Concave

230.39 €

4 jours 1941114.7432951MT2High-speed steel760° Concave

241.50 €

4 jours 1941215.7432951MT2High-speed steel760° Concave

266.06 €

4 jours 1941316.7432951MT2High-speed steel760° Concave

298.81 €

4 jours 2341418.5233351.5MT2High-speed steel860° Concave

370.14 €

4 jours 2341519.5233351.5MT2High-speed steel860° Concave

395.29 €

4 jours 2341620.5233351.5MT2High-speed steel860° Concave

483.05 €

4 jours 2701823.233701.5MT2High-speed steel1060° Concave

570.77 €

4 jours 2702025.233701.5MT2High-speed steel1060° Concave

606.45 €

4 jours 3102126.9434301.5MT3High-speed steel1360° Concave

614.05 €

4 jours 3102227.9434301.5MT3High-speed steel1360° Concave

657.84 €

4 jours 3102328.9434301.5MT3High-speed steel1360° Concave

-

89 jours 3102429.9434301.5MT3High-speed steel1360° Concave

840.86 €

4 jours 3102530.9434301.5MT3High-speed steel1360° Concave

-

89 jours 3182632.0634451.5MT3High-speed steel1560° Concave

-

89 jours 3182834.0634451.5MT3High-speed steel1560° Concave

1,078.86 €

4 jours 3183036.0634451.5MT3High-speed steel1560° Concave

1,200.48 €

4 jours 3353238.345002MT4High-speed steel2060° Concave

1,372.40 €

4 jours 3353541.345002MT4High-speed steel2060° Concave

-

89 jours 3353642.345002MT4High-speed steel2060° Concave

-

89 jours 3353844.345002MT4High-speed steel2060° Concave

1,706.88 €

4 jours 3354046.345002MT4High-speed steel2060° Concave

-

89 jours 3514248.5245252MT4High-speed steel2560° Concave

-

89 jours 3514551.5245252MT4High-speed steel2560° Concave

-

89 jours 3514652.5245252MT4High-speed steel2560° Concave

-

89 jours 3514854.5245252MT4High-speed steel2560° Concave

-

89 jours 3515056.5245252MT4High-speed steel2560° Concave

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shank Type Taper shank work material general steel / Cast Iron / Aluminum / Copper / Alloy Steel Coating Y/N NA
Groove Shape Helical Base Blade Y/N NA Both square 1/50
blade shape Right blade left torsion Torsional Angle 40° Diameter tolerance(mm) -0.05~+0.05

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique