• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Alésoir conique Morse (pour utilisation automatique) pour finition MTRT-F

Alésoir conique Morse (pour utilisation automatique) pour finition MTRT-F

Morse Taper Shank Used for Morse Taper Holes (for finishing)

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MTRT-F0
MTRT-F1
MTRT-F2
MTRT-F3
MTRT-F4
MTRT-F5
MTRT-F6
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Groove Length
(mm)
Tip diameter Large End Diameter Both square Dimensions Diameter tolerance
(mm)
Number of flutes
(Sheets)
Full length L
(mm)
shank diameter l1 Tool Material Type Center

87.71 €

4 jours 656.5479.931/19.2129-0.03~+0.036155MT117High-speed steel60° Concave

102.92 €

4 jours 689.57112.9631/20.04712-0.03~+0.036155MT118High-speed steel60° Concave

166.07 €

4 jours 8014.73318.7291/20.02018-0.03~+0.038180MT219High-speed steel60° Concave

282.43 €

4 jours 9820.0124.9291/19.92224-0.03~+0.038220MT322High-speed steel60° Concave

497.08 €

4 jours 12026.22932.4621/19.25431-0.06~+0.0610265MT423High-speed steel60° Concave

1,057.22 €

4 jours 15037.87345.7671/19.00244-0.06~+0.0612330MT526High-speed steel60° Concave

3,231.32 €

4 jours 20554.38865.0761/19.18063-0.06~+0.0614455MT633High-speed steel60° Concave

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shank Type Taper shank work material general steel / Aluminum / Copper / Alloy Steel Coating Y/N NA
Groove Shape Straight Base Blade Y/N NA blade shape Right blade straight

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique