• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Alésoir conique taille hélicoïdale 1/10" pour finition brute SPTR-RF

Alésoir conique taille hélicoïdale 1/10" pour finition brute SPTR-RF

Spiral reamer for 1/10 tapered hole (HSS).
[Features]
· Morse taper shank has been adopted for machinery.
· Ideal for rough finishing as it is nicked.
· Adoption of a twisted blade allows appropriate disposal of chips.
[Applications]
· Ideal for machining receiving holes for 1/10 taper shafts.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPTR-RF13
SPTR-RF16
SPTR-RF20
SPTR-RF22
SPTR-RF27
SPTR-RF30
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Groove Length
(mm)
Tip diameter Large End Diameter Number of flutes
(Sheets)
Full length L
(mm)
Bite length T
(mm)
shank diameter Tool Material Type Center

220.45 €

4 jours 6010.2515.7561501MT2High-speed steel60° Concave

260.80 €

4 jours 6013.2518.7581501MT2High-speed steel60° Concave

336.81 €

4 jours 7016.7523.2581841.5MT3High-speed steel60° Concave

381.85 €

4 jours 7018.9525.4581841.5MT3High-speed steel60° Concave

516.33 €

4 jours 8523.231.2102021.5MT3High-speed steel60° Concave

708.79 €

4 jours 10024.734.2102441.5MT4High-speed steel60° Concave

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shank Type Taper shank work material general steel / Aluminum / Copper / Alloy Steel Coating Y/N NA
Groove Shape Spiral Base Blade Y/N NA Both square 1/10
blade shape Right blade left torsion Torsional Angle 12° Diameter tolerance(mm) -0.05~+0.05

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique