Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SPTR-F13 |
SPTR-F16 |
SPTR-F20 |
SPTR-F22 |
SPTR-F27 |
SPTR-F30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Groove Length (mm) | Tip diameter | Large End Diameter | Number of flutes (Sheets) | Full length L (mm) | Bite length T (mm) | shank diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204.39 € | 1 | 6 jours | 60 | 10.5 | 16 | 6 | 150 | 1 | MT2 | ||
240.67 € | 1 | 10 jours | 60 | 13.5 | 19 | 8 | 150 | 1 | MT2 | ||
313.17 € | 1 | 6 jours | 70 | 17 | 23.5 | 8 | 184 | 1.5 | MT3 | ||
353.61 € | 1 | 6 jours | 70 | 19.2 | 25.7 | 8 | 184 | 1.5 | MT3 | ||
599.50 € | 1 | 6 jours | 85 | 23.5 | 31.5 | 10 | 202 | 1.5 | MT3 | ||
821.87 € | 1 | 6 jours | 100 | 25 | 34.5 | 10 | 244 | 1.5 | MT4 |
Loading...
Shank Type | Tige conique | work material | Acier général / Fonte / Aluminium / Cuivre / Acier allié | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Spirale | Base Blade Y/N | N/A | Both square | 1/10 |
blade shape | Right blade left torsion | Torsional Angle | 12° | Diameter tolerance(mm) | -0.05~+0.05 |
Tool Material Type | High-speed steel | Center | 60° Concave |
Configurer
Propriétés de base
Groove Length(mm)
Tip diameter
Large End Diameter
Number of flutes(Sheets)
Full length L(mm)
Bite length T(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles