• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fraise hémisphérique en carbure monobloc à 2 cannelures pour graphite, type long

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GBEL2-1-4
GBEL2-1-6
GBEL2-1.5-4
GBEL2-1.5-6
GBEL2-1.25-4
GBEL2-1.25-6
GBEL2-1.75-4
GBEL2-1.75-6
GBEL2-2-4
GBEL2-2-6
GBEL2-2.5-6
GBEL2-2.25-6
GBEL2-2.75-6
GBEL2-3-6
GBEL2-3.5-6
GBEL2-3.25-6
GBEL2-3.75-6
GBEL2-4-8
GBEL2-4.5-8
GBEL2-4.25-8
GBEL2-4.75-8
GBEL2-5-10
GBEL2-5.5-10
GBEL2-5.25-10
GBEL2-5.75-10
GBEL2-6-12
GBEL2-6.5-12
GBEL2-6.25-12
GBEL2-6.75-12
GBEL2-7-12
GBEL2-7.5-12
GBEL2-7.25-12
GBEL2-7.75-12
GBEL2-8-16
GBEL2-8.5-16
GBEL2-8.25-16
GBEL2-8.75-16
GBEL2-9-16
GBEL2-9.5-16
GBEL2-10-20
GBEL2-10.5-20
GBEL2-10.25-20
GBEL2-10.75-20
GBEL2-11-20
GBEL2-11.5-20
GBEL2-12-20
GBEL2-12.5-25
GBEL2-12.25-20
GBEL2-12.75-25
GBEL2-15-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
blade diameter
(mm)
Effective Length
(mm)

156.90 €

1 6 jours 1201204220

188.90 €

1 6 jours 1201206220

141.47 €

1 6 jours 1.5301204330

170.36 €

1 6 jours 1.5301206330

148.15 €

1 6 jours 1.252012042.520

177.57 €

1 6 jours 1.252012062.520

182.26 €

1 6 jours 1.753012043.530

182.26 €

1 6 jours 1.753012063.530

148.22 €

1 6 jours 2301204430

182.28 €

1 6 jours 2301206430

204.58 €

1 6 jours 2.5401506540

204.53 €

1 6 jours 2.254015064.540

204.63 €

1 6 jours 2.754015065.540

204.67 €

1 6 jours 3401506640

284.87 €

1 6 jours 3.5401806740

264.68 €

1 6 jours 3.254018066.540

296.30 €

1 6 jours 3.754018067.540

319.09 €

1 6 jours 4401808840

360.11 €

1 6 jours 4.5602008960

341.37 €

1 6 jours 4.254018088.540

371.58 €

1 6 jours 4.756020089.560

387.68 €

1 6 jours 560200101060

444.18 €

1 6 jours 5.560200101160

415.16 €

1 6 jours 5.25602001010.560

467.54 €

1 6 jours 5.75602001011.560

478.51 €

1 6 jours 660200121260

558.78 €

1 6 jours 6.560200121360

539.54 €

1 6 jours 6.25602001212.560

589.90 €

1 6 jours 6.75602001213.560

641.67 €

1 6 jours 760200121460

702.38 €

1 6 jours 7.560200121560

658.35 €

1 6 jours 7.25602001214.560

768.29 €

1 6 jours 7.75602001215.560

867.14 €

1 6 jours 860200161660

953.92 €

1 6 jours 8.560200161760

916.59 €

1 6 jours 8.25602001616.560

990.73 €

1 6 jours 8.75602001617.560

1,090.12 €

1 6 jours 980250161880

1,114.83 €

1 6 jours 9.580250161980

1,114.83 €

1 6 jours 1080250202080

1,348.32 €

1 6 jours 10.580250202180

1,244.19 €

1 6 jours 10.25802502020.580

1,451.38 €

1 6 jours 10.75802502021.580

1,538.22 €

1 6 jours 1180250202280

1,590.39 €

1 6 jours 11.580250202380

1,590.39 €

1 6 jours 1280250202480

1,723.23 €

1 6 jours 12.580250252580

1,590.39 €

1 6 jours 12.25802502024.580

1,882.43 €

1 6 jours 12.75802502525.580

2,597.75 €

1 6 jours 1580250253080

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique work material Non-ferrous metal / Non-ferrous metal / Graphite Number of flutes(sheet) 2
R Precision(μm) ±0.02 Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R With/Without Torsion Available
Torsional Angle Right blade right torsion 30 Blade diameter tolerance D ±0.01 Shank diameter tolerance d h6

Assistance technique