Fraise conique à extrémité hémisphérique en carbure monobloc, type long

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSTBEL0.5-0.5
CSTBEL0.5-1
CSTBEL0.5-1.5
CSTBEL0.5-2
CSTBEL0.5-2.5
CSTBEL0.5-3
CSTBEL0.5-4
CSTBEL0.5-5
CSTBEL0.5-6
CSTBEL0.5-7
CSTBEL0.5-8
CSTBEL0.5-10
CSTBEL0.75-0.5
CSTBEL0.75-1
CSTBEL0.75-1.5
CSTBEL0.75-2
CSTBEL0.75-2.5
CSTBEL0.75-3
CSTBEL0.75-4
CSTBEL0.75-5
CSTBEL0.75-6
CSTBEL0.75-7
CSTBEL0.75-8
CSTBEL0.75-10
CSTBEL1-0.5
CSTBEL1-1
CSTBEL1-1.5
CSTBEL1-2
CSTBEL1-2.5
CSTBEL1-3
CSTBEL1-4
CSTBEL1-5
CSTBEL1-6
CSTBEL1-7
CSTBEL1-8
CSTBEL1-10
CSTBEL1.5-0.5
CSTBEL1.5-1
CSTBEL1.5-1.5
CSTBEL1.5-2
CSTBEL1.5-2.5
CSTBEL1.5-3
CSTBEL1.5-4
CSTBEL1.5-5
CSTBEL1.5-6
CSTBEL1.5-7
CSTBEL1.5-8
CSTBEL1.5-10
CSTBEL1.25-0.5
CSTBEL1.25-1
CSTBEL1.25-1.5
CSTBEL1.25-2
CSTBEL1.25-2.5
CSTBEL1.25-3
CSTBEL1.25-4
CSTBEL1.25-5
CSTBEL1.25-6
CSTBEL1.25-7
CSTBEL1.25-8
CSTBEL1.25-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Single corner (θ)
(Degree)
Blade length (ℓ)
(mm)
R Size
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Large Diameter
(φ mm)

137.71 €

1 Disponible 6 jours 30'60.54551.09

137.71 €

1 Disponible 6 jours 1゚60.54551.19

137.71 €

1 Disponible 6 jours 1゚30'60.54551.28

137.71 €

1 Disponible 6 jours 2゚60.54551.38

137.71 €

1 Disponible 6 jours 2゚30'60.54551.48

137.71 €

1 Disponible 6 jours 3゚60.54551.57

137.73 €

1 Disponible 6 jours 4゚80.54602.05

137.73 €

1 Disponible 6 jours 5゚80.54602.31

151.42 €

1 Disponible 6 jours 6゚80.54602.58

137.73 €

1 Disponible 6 jours 7゚80.54602.84

181.32 €

1 Disponible 6 jours 8゚80.54603.11

164.50 €

1 Disponible 6 jours 10゚80.54603.66

123.40 €

1 Disponible 6 jours 30'80.754601.62

123.40 €

1 Disponible 6 jours 1゚80.754601.75

123.40 €

1 Disponible 6 jours 1゚30'80.754601.88

123.40 €

1 Disponible 6 jours 2゚80.754602

123.40 €

1 Disponible 6 jours 2゚30'80.754602.13

123.40 €

1 Disponible 6 jours 3゚80.754602.26

123.40 €

1 Disponible 6 jours 4゚80.754602.51

123.40 €

1 Disponible 6 jours 5゚80.754602.77

151.42 €

1 Disponible 6 jours 6゚80.754603.03

137.73 €

1 Disponible 6 jours 7゚80.754603.29

181.32 €

1 Disponible 6 jours 8゚80.754603.55

164.50 €

1 Disponible 6 jours 10゚80.754604.07

107.20 €

1 Disponible 6 jours 30'1214652.19

107.21 €

1 Disponible 6 jours 1゚1214652.38

107.21 €

1 Disponible 6 jours 1゚30'1214652.57

107.21 €

1 Disponible 6 jours 2゚1214652.76

107.21 €

1 Disponible 6 jours 2゚30'1214652.96

107.21 €

1 Disponible 6 jours 3゚1214653.15

130.95 €

1 Disponible 6 jours 4゚2016704.66

130.95 €

1 Disponible 6 jours 5゚2016705.33

166.46 €

1 Disponible 6 jours 6゚2016706

151.52 €

1 Disponible 6 jours 7゚2016706.68

197.10 €

1 Disponible 6 jours 8゚2018707.36

179.04 €

1 Disponible 6 jours 10゚2018708.73

130.95 €

1 Disponible 6 jours 30'201.56703.32

130.95 €

1 Disponible 6 jours 1゚201.56703.64

130.95 €

1 Disponible 6 jours 1゚30'201.56703.96

130.95 €

1 Disponible 6 jours 2゚201.56704.29

130.95 €

1 Disponible 6 jours 2゚30'201.56704.61

144.68 €

1 Disponible 6 jours 3゚251.56805.46

144.68 €

1 Disponible 6 jours 4゚251.56806.29

144.69 €

1 Disponible 6 jours 5゚251.56807.12

197.14 €

1 Disponible 6 jours 6゚251.58807.95

179.08 €

1 Disponible 6 jours 7゚251.58808.79

227.20 €

1 Disponible 6 jours 8゚251.510809.63

206.03 €

1 Disponible 6 jours 10゚251.5108011.33

123.40 €

1 Disponible 6 jours 30'151.254652.74

123.40 €

1 Disponible 6 jours 1゚151.254652.98

123.47 €

1 Disponible 6 jours 1゚30'151.256653.22

123.47 €

1 Disponible 6 jours 2゚151.256653.46

130.95 €

1 Disponible 6 jours 2゚30'151.256653.7

130.95 €

1 Disponible 6 jours 3゚151.256653.94

130.97 €

1 Disponible 6 jours 4゚251.256805.82

130.98 €

1 Disponible 6 jours 5゚251.256806.66

181.56 €

1 Disponible 6 jours 6゚251.258807.5

164.74 €

1 Disponible 6 jours 7゚251.258808.35

212.10 €

1 Disponible 6 jours 8゚251.258809.2

192.94 €

1 Disponible 6 jours 10゚251.25108010.91

Loading...

Informations de base

Type Sphérique conique work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Graphite Number of flutes(sheet) 2
Coating Non revêtu Torsional Angle Right Torsion 30 R Tolerance ±0.02
Angle Tolerance (θ) ±5′ Shank diameter tolerance (d) h6

Assistance technique