Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GEL4-3 |
GEL4-4 |
GEL4-5 |
GEL4-6 |
GEL4-8 |
GEL4-10 |
GEL4-12 |
GEL4-13 |
GEL4-14 |
GEL4-15 |
GEL4-16 |
GEL4-18 |
GEL4-20 |
GEL4-25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 30 | 6 | 120 | |
217.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 30 | 6 | 120 | |
245.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 40 | 6 | 150 | |
245.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 40 | 6 | 150 | |
327.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 40 | 8 | 180 | |
438.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 50 | 10 | 200 | |
545.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 50 | 12 | 200 | |
706.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 13 | 50 | 12 | 200 | |
747.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 14 | 50 | 12 | 200 | |
794.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 15 | 60 | 16 | 200 | |
817.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 16 | 60 | 16 | 200 | |
1,053.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 18 | 60 | 16 | 200 | |
1,314.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 20 | 80 | 20 | 250 | |
1,986.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 25 | 80 | 25 | 250 |
Loading...
work material | Non-ferrous metal / Non-ferrous metal / Graphite | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Chanfreinage | Blade tip shape | Arête vive | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Blade diameter tolerance D(mm) | 0~+0.02 | Shank diameter tolerance d(mm) | h6 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles