Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AHES4-4 |
AHES4-5 |
AHES4-6 |
AHES4-7 |
AHES4-8 |
AHES4-9 |
AHES4-10 |
AHES4-12 |
AHES4-13 |
AHES4-14 |
AHES4-15 |
AHES4-16 |
AHES4-18 |
AHES4-20 |
AHES4-25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 20 | 6 | 60 | |
126.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 30 | 6 | 80 | |
138.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 30 | 6 | 90 | |
166.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7 | 40 | 8 | 100 | |
166.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 40 | 8 | 100 | |
236.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | 9 | 40 | 10 | 100 | |
236.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 40 | 10 | 100 | |
346.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 50 | 12 | 110 | |
398.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 13 | 50 | 12 | 110 | |
504.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 14 | 50 | 12 | 110 | |
626.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 15 | 60 | 16 | 120 | |
653.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 16 | 60 | 16 | 120 | |
728.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 18 | 60 | 16 | 140 | |
878.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 20 | 60 | 20 | 140 | |
1,324.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 25 | 60 | 25 | 160 |
Loading...
work material | Carbon Steel / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal / Graphite | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Chanfreinage | Blade tip shape | Arête vive | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Blade diameter tolerance D(mm) | 0~+0.02 | Shank diameter tolerance d(mm) | h6 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles