• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 26/5/2024 à 1:00 (CET) 27/5/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Alésoir en carbure, alésoir en platine FP (Numéros de référence)

Alésoir en carbure, alésoir en platine FP
  • Remise sur volume
[Features]
· Reamer shape ideal for high-speed machining: Achieves high-precision and high-speed machining thanks to its high torsion, highly rigid blade shape and eccentric chamfer blade.
· Special coating: Features a special coating with an excellent oxidation resistance temperature and friction coefficient. This coating helps improve the tool service life and allows smooth cutting chip processing.
· High-precision end mill shank: Shank tolerance of h5 is adopted.
· Effective for machining stainless steel: General-purpose F.P. Platinum Reamer can even be used for high-speed machining of stainless steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CP2.950
CP2.960
CP2.970
CP2.980
CP2.990
CP3.000
CP3.005
CP3.010
CP3.020
CP3.030
CP3.040
CP3.050
CP3.060
CP3.070
CP3.080
CP3.090
CP3.100
CP3.110
CP3.120
CP3.130
CP3.140
CP3.150
CP3.160
CP3.170
CP3.180
CP3.190
CP3.200
CP3.210
CP3.220
CP3.230
CP3.240
CP3.250
CP3.260
CP3.270
CP3.280
CP3.290
CP3.300
CP3.310
CP3.320
CP3.330
CP3.340
CP3.350
CP3.360
CP3.370
CP3.380
CP3.390
CP3.400
CP3.410
CP3.420
CP3.430
CP3.440
CP3.450
CP3.460
CP3.470
CP3.480
CP3.490
CP3.500
CP3.510
CP3.520
CP3.530
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter d Length under neck ℓ2
(mm)
Grip length B
(mm)

107.92 €

1 6 jours 2.9515553250.5

107.92 €

1 6 jours 2.9615553250.5

107.92 €

1 6 jours 2.9715553250.5

107.92 €

1 6 jours 2.9815553250.5

107.92 €

1 6 jours 2.9915553250.5

90.06 €

1 6 jours 315553250.5

107.92 €

1 6 jours 3.00515554250.5

107.92 €

1 6 jours 3.0115554250.5

107.92 €

1 6 jours 3.0215554250.5

107.92 €

1 6 jours 3.0315554250.5

107.92 €

1 6 jours 3.0415554250.5

107.92 €

1 6 jours 3.0515554250.5

107.92 €

1 Disponible 6 jours 3.0615554250.5

107.92 €

1 Disponible 6 jours 3.0715554250.5

107.92 €

1 Disponible 6 jours 3.0815554250.5

107.92 €

1 Disponible 6 jours 3.0915554250.5

90.06 €

1 Disponible 6 jours 3.115554250.5

107.92 €

1 Disponible 6 jours 3.1115554250.5

107.92 €

1 Disponible 6 jours 3.1215554250.5

107.92 €

1 Disponible 6 jours 3.1315554250.5

107.92 €

1 Disponible 6 jours 3.1415554250.5

107.92 €

1 Disponible 6 jours 3.1515554250.5

107.92 €

1 Disponible 6 jours 3.1615554250.5

107.92 €

1 Disponible 6 jours 3.1715554250.5

107.92 €

1 Disponible 6 jours 3.1815554250.5

107.92 €

1 Disponible 6 jours 3.1915554250.5

90.06 €

1 Disponible 6 jours 3.215554250.5

107.92 €

1 Disponible 6 jours 3.2115554250.5

107.92 €

1 Disponible 6 jours 3.2215554250.5

107.92 €

1 Disponible 6 jours 3.2315554250.5

107.92 €

1 Disponible 6 jours 3.2415554250.5

107.92 €

1 Disponible 6 jours 3.2515554250.5

107.92 €

1 Disponible 6 jours 3.2615554250.5

107.92 €

1 Disponible 6 jours 3.2715554250.5

107.92 €

1 Disponible 6 jours 3.2815554250.5

107.92 €

1 Disponible 6 jours 3.2915554250.5

90.06 €

1 Disponible 6 jours 3.315554250.5

107.92 €

1 Disponible 6 jours 3.3115554250.5

107.92 €

1 Disponible 6 jours 3.3215554250.5

107.92 €

1 Disponible 6 jours 3.3315554250.5

107.92 €

1 Disponible 6 jours 3.3415554250.5

107.92 €

1 Disponible 6 jours 3.3515554250.5

107.92 €

1 Disponible 6 jours 3.3615554250.5

107.92 €

1 Disponible 6 jours 3.3715554250.5

107.92 €

1 Disponible 6 jours 3.3815554250.5

107.92 €

1 Disponible 6 jours 3.3915554250.5

90.06 €

1 Disponible 6 jours 3.415554250.5

107.92 €

1 Disponible 6 jours 3.4115554250.5

107.92 €

1 Disponible 6 jours 3.4215554250.5

107.92 €

1 Disponible 6 jours 3.4315554250.5

107.92 €

1 Disponible 6 jours 3.4415554250.5

107.92 €

1 Disponible 6 jours 3.4515554250.5

107.92 €

1 Disponible 6 jours 3.4615554250.5

107.92 €

1 Disponible 6 jours 3.4715554250.5

107.92 €

1 Disponible 6 jours 3.4815554250.5

107.92 €

1 Disponible 6 jours 3.4915554250.5

90.06 €

1 Disponible 6 jours 3.515554250.5

107.92 €

1 Disponible 6 jours 3.5115554250.5

107.92 €

1 Disponible 6 jours 3.5215554250.5

107.92 €

1 Disponible 6 jours 3.5315554250.5

Loading...

Informations de base

Shank Type Tige de fraise work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Acier à matrices / Acier allié Coating Y/N Disponible
Groove Shape Spirale Base Blade Y/N N/A Diameter tolerance(mm) 0~0.005
Coating Type Special Number of flutes 4

Assistance technique