Alésoir en carbure série B

Alésoir en carbure série B
  • Remise sur volume
Enables mirror finish of machined holes. Machining is possible without following pilot holes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CB0.90
CB0.91
CB0.92
CB0.93
CB0.94
CB0.95
CB0.96
CB0.97
CB0.98
CB0.99
CB1.00
CB1.01
CB1.02
CB1.03
CB1.04
CB1.05
CB1.06
CB1.07
CB1.08
CB1.09
CB1.10
CB1.11
CB1.12
CB1.13
CB1.14
CB1.15
CB1.16
CB1.17
CB1.18
CB1.19
CB1.20
CB1.21
CB1.22
CB1.23
CB1.24
CB1.25
CB1.26
CB1.27
CB1.28
CB1.29
CB1.30
CB1.31
CB1.32
CB1.33
CB1.34
CB1.35
CB1.36
CB1.37
CB1.38
CB1.39
CB1.40
CB1.41
CB1.42
CB1.43
CB1.44
CB1.45
CB1.46
CB1.47
CB1.48
CB1.49
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter d Number of flutes

88.62 €

1 Disponible 6 jours 0.920600.94

126.84 €

1 6 jours 0.9120600.914

126.84 €

1 6 jours 0.9220600.924

126.84 €

1 6 jours 0.9320600.934

126.84 €

1 6 jours 0.9420600.944

126.84 €

1 6 jours 0.9520600.954

126.84 €

1 6 jours 0.9620600.964

63.45 €

1 Disponible 6 jours 0.9720600.974

63.45 €

1 Disponible 10 jours 0.9820600.984

63.45 €

1 Disponible 6 jours 0.9920600.994

52.94 €

1 Disponible 10 jours 1206014

63.45 €

1 Disponible 6 jours 1.0130701.014

63.45 €

1 Disponible 6 jours 1.0230701.024

63.45 €

1 Disponible 6 jours 1.0330701.034

63.45 €

1 Disponible 6 jours 1.0430701.044

63.45 €

1 Disponible 6 jours 1.0530701.054

63.45 €

1 Disponible 6 jours 1.0630701.064

63.45 €

1 Disponible 6 jours 1.0730701.074

63.45 €

1 Disponible 6 jours 1.0830701.084

63.45 €

1 Disponible 6 jours 1.0930701.094

49.50 €

1 Disponible 6 jours 1.130701.14

59.27 €

1 Disponible 6 jours 1.1130701.114

59.27 €

1 Disponible 6 jours 1.1230701.124

59.27 €

1 Disponible 6 jours 1.1330701.134

59.27 €

1 Disponible 6 jours 1.1430701.144

59.27 €

1 Disponible 6 jours 1.1530701.154

59.27 €

1 Disponible 6 jours 1.1630701.164

59.27 €

1 Disponible 6 jours 1.1730701.174

59.27 €

1 Disponible 6 jours 1.1830701.184

59.27 €

1 Disponible 6 jours 1.1930701.194

49.50 €

1 Disponible 6 jours 1.230701.24

59.27 €

1 Disponible 6 jours 1.2130701.214

59.27 €

1 Disponible 6 jours 1.2230701.224

59.27 €

1 Disponible 6 jours 1.2330701.234

59.27 €

1 Disponible 6 jours 1.2430701.244

59.27 €

1 Disponible 6 jours 1.2530701.254

59.27 €

1 Disponible 6 jours 1.2630701.264

59.27 €

1 Disponible 6 jours 1.2730701.274

59.27 €

1 Disponible 6 jours 1.2830701.284

59.27 €

1 Disponible 6 jours 1.2930701.294

49.50 €

1 Disponible 6 jours 1.330701.34

59.27 €

1 Disponible 6 jours 1.3130701.314

59.27 €

1 Disponible 6 jours 1.3230701.324

59.27 €

1 Disponible 6 jours 1.3330701.334

59.27 €

1 Disponible 6 jours 1.3430701.344

59.27 €

1 Disponible 6 jours 1.3530701.354

59.27 €

1 Disponible 6 jours 1.3630701.364

59.27 €

1 Disponible 6 jours 1.3730701.374

59.27 €

1 Disponible 6 jours 1.3830701.384

59.27 €

1 Disponible 6 jours 1.3930701.394

49.50 €

1 Disponible 6 jours 1.430701.44

59.27 €

1 Disponible 6 jours 1.4130701.414

59.27 €

1 Disponible 6 jours 1.4230701.424

59.27 €

1 Disponible 6 jours 1.4330701.434

59.27 €

1 Disponible 6 jours 1.4430701.444

59.27 €

1 Disponible 6 jours 1.4530701.454

59.27 €

1 Disponible 6 jours 1.4630701.464

59.27 €

1 Disponible 6 jours 1.4730701.474

59.27 €

1 Disponible 6 jours 1.4830701.484

59.27 €

1 7 jours 1.4930701.494

Loading...

Informations de base

Shank Type Tige droite work material Acier général / Résine / Acier allié Coating Y/N N/A
Groove Shape Droit Base Blade Y/N N/A Grip length B(mm) 0.5
Diameter tolerance(mm) 0~0.003

Assistance technique