Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | radius R | Overall Length L (mm) | shank diameter d | Length under neck ℓ2 (mm) | Grip length B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.19 € | 1 | 6 jours | 1 | 5 | - | 50 | 3 | 15 | 0.1 | ||
109.24 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1.005 | 5 | - | 50 | 3 | 15 | 0.1 | |
109.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.01 | 5 | - | 50 | 3 | 15 | 0.1 | |
109.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.015 | 5 | - | 50 | 3 | 15 | 0.1 | |
109.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.02 | 5 | - | 50 | 3 | 15 | 0.1 | |
109.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.03 | 5 | - | 50 | 3 | 15 | 0.1 | |
109.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.04 | 5 | - | 50 | 3 | 15 | 0.1 | |
109.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.05 | 5 | - | 50 | 3 | 15 | 0.1 | |
109.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.06 | 5 | - | 50 | 3 | 15 | 0.1 | |
109.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.07 | 5 | - | 50 | 3 | 15 | 0.1 | |
109.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.08 | 5 | - | 50 | 3 | 15 | 0.1 | |
109.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.09 | 5 | - | 50 | 3 | 15 | 0.1 | |
100.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.1 | 6 | - | 50 | 3 | 16 | 0.1 | |
109.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.11 | 6 | - | 50 | 3 | 16 | 0.1 | |
109.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.12 | 6 | - | 50 | 3 | 16 | 0.1 | |
109.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.13 | 6 | - | 50 | 3 | 16 | 0.1 | |
109.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.14 | 6 | - | 50 | 3 | 16 | 0.1 | |
109.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.15 | 6 | - | 50 | 3 | 16 | 0.1 | |
109.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.16 | 6 | - | 50 | 3 | 16 | 0.1 | |
109.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.17 | 6 | - | 50 | 3 | 16 | 0.1 | |
109.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.18 | 6 | - | 50 | 3 | 16 | 0.1 | |
109.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.19 | 6 | - | 50 | 3 | 16 | 0.1 | |
100.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.2 | 6 | - | 50 | 3 | 16 | 0.1 | |
109.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.21 | 6 | - | 50 | 3 | 16 | 0.1 | |
109.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.22 | 6 | - | 50 | 3 | 16 | 0.1 | |
109.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.23 | 6 | - | 50 | 3 | 16 | 0.1 | |
109.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.24 | 6 | - | 50 | 3 | 16 | 0.1 | |
109.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.25 | 6 | - | 50 | 3 | 16 | 0.1 | |
109.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.26 | 6 | - | 50 | 3 | 16 | 0.1 | |
109.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.27 | 6 | - | 50 | 3 | 16 | 0.1 | |
109.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.28 | 6 | - | 50 | 3 | 16 | 0.1 | |
109.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.29 | 6 | - | 50 | 3 | 16 | 0.1 | |
100.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.3 | 6 | - | 50 | 3 | 16 | 0.1 | |
109.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.31 | 6 | - | 50 | 3 | 16 | 0.1 | |
109.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.32 | 6 | - | 50 | 3 | 16 | 0.1 | |
109.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.33 | 6 | - | 50 | 3 | 16 | 0.1 | |
109.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.34 | 6 | - | 50 | 3 | 16 | 0.1 | |
109.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.35 | 6 | - | 50 | 3 | 16 | 0.1 | |
109.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.36 | 6 | - | 50 | 3 | 16 | 0.1 | |
109.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.37 | 6 | - | 50 | 3 | 16 | 0.1 | |
109.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.38 | 6 | - | 50 | 3 | 16 | 0.1 | |
109.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.39 | 6 | - | 50 | 3 | 16 | 0.1 | |
100.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.4 | 6 | - | 50 | 3 | 16 | 0.1 | |
109.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.41 | 6 | - | 50 | 3 | 16 | 0.1 | |
109.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.42 | 6 | - | 50 | 3 | 16 | 0.1 | |
109.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.43 | 6 | - | 50 | 3 | 16 | 0.1 | |
109.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.44 | 6 | - | 50 | 3 | 16 | 0.1 | |
109.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.45 | 6 | - | 50 | 3 | 16 | 0.1 | |
109.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.46 | 6 | - | 50 | 3 | 16 | 0.1 | |
109.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.47 | 6 | - | 50 | 3 | 16 | 0.1 | |
109.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.48 | 6 | - | 50 | 3 | 16 | 0.1 | |
109.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.49 | 6 | - | 50 | 3 | 16 | 0.1 | |
100.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 6 | - | 50 | 3 | 16 | 0.1 | |
109.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.51 | 6 | - | 50 | 3 | 16 | 0.1 | |
109.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.52 | 6 | - | 50 | 3 | 16 | 0.1 | |
109.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.53 | 6 | - | 50 | 3 | 16 | 0.1 | |
109.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.54 | 6 | - | 50 | 3 | 16 | 0.1 | |
109.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.55 | 6 | - | 50 | 3 | 16 | 0.1 | |
109.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.56 | 6 | - | 50 | 3 | 16 | 0.1 | |
109.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.57 | 6 | - | 50 | 3 | 16 | 0.1 |
Loading...
Shank Type | Tige de fraise | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Acier à matrices / Acier allié | Coating Y/N | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Spirale | Base Blade Y/N | Disponible | Diameter tolerance(mm) | 0~0.005 |
Coating Type | Special | Number of flutes | 4 |
Configurer
Propriétés de base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
radius R
Overall Length L(mm)
shank diameter d
Length under neck ℓ2(mm)
Grip length B(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles