Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HP7.0
Référence pièce
|
---|
HP7.0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
56.17 € | 1 |
Jour même
Stock |
Loading...
Tool Diameter(mm) | 7 | Shank Type | Tige de fraise | work material | Acier général / Fonte / Résine / Acier à matrices / Acier allié |
---|---|---|---|---|---|
Groove Length(mm) | 117 | Coating Y/N | N/A | Groove Shape | Droit |
Base Blade Y/N | N/A | Tip diameter | 6.9 | Large End Diameter | 9.24 |
shank diameter d(φ mm) | 8.0 | Overall Length L(mm) | 152 | Shank length ℓ2(mm) | 35 |
Number of flutes | 6 | φD position a(mm) | 5 | Tool Material Type | Cobalt HSS |
Vous vous trouvez sur la page de Alésoir conique à goupille (1 / 50), lame droite, le numéro d'article est le suivant: HP7.0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HP7.0.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles