• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Alésoir conique à goupille (1/50), lame en spirale

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HP3.0S
HP4.0S
HP5.0S
HP6.0S
HP7.0S
HP8.0S
HP9.0S
HP10.0S
HP11.0S
HP12.0S
HP13.0S
HP14.0S
HP15.0S
HP16.0S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Tip diameter Large End Diameter shank diameter d
(φ mm)
Overall Length L
(mm)
Shank length ℓ2
(mm)
Number of flutes φD position a
(mm)
Tool Material Type

32.51 €

Disponible 6 jours 3632.94.164.0852265Cobalt HSS

39.14 €

8 jours 4763.95.425.01002465Cobalt HSS

48.53 €

Disponible 8 jours 5834.96.566.01102765Cobalt HSS

48.01 €

Disponible 6 jours 61055.98.008.01353065Cobalt HSS

63.52 €

Disponible 8 jours 71176.99.248.01523565Cobalt HSS

77.50 €

Disponible 6 jours 81457.910.810.01803565Cobalt HSS

124.84 €

8 jours 91558.91212.01903565Cobalt HSS

130.61 €

Disponible 8 jours 101759.913.412.02154085Cobalt HSS

125.60 €

Disponible 8 jours 1117510.8014.312.021540810Cobalt HSS

147.79 €

Disponible 8 jours 1219011.815.614.023040810Cobalt HSS

163.70 €

Disponible 8 jours 1321012.801714.025545810Cobalt HSS

202.65 €

Disponible 8 jours 1421013.801816.025545810Cobalt HSS

233.35 €

Disponible 8 jours 1522014.8019.218.027050810Cobalt HSS

259.80 €

Disponible 8 jours 1623015.820.418.028050810Cobalt HSS

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shank Type End Mill Shank work material general steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper / Resin / Die Steel / Alloy Steel Coating Y/N NA
Groove Shape Spiral Base Blade Y/N NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique