Embout d'angle JIS standard type 37, type 38

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
37-1-HT110
37-1-HT120
37-1-ST120
37-1-UT120
37-2-HT110
37-2-ST120
37-2-UT120
37-3-HT120
38-1-HT110
38-1-HT120
38-1-ST120
38-1-UT120
38-2-HT110
38-2-HT120
38-2-ST120
38-2-UT120
38-3-HT120
38-3-ST120
38-3-UT120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
JIS Standard Shank size W
(mm)
Material Shank size L
(mm)
Shank size H
(mm)
Compatible Bit Selfishly Tip Size A Tip Size C

22.86 €

10 13 jours 37 Type Corner Bit (Right)13HT1101001303-1Right-hand123

22.86 €

10 13 jours 37 Type Corner Bit (Right)13HT1201001303-1Right-hand123

22.86 €

10 13 jours 37 Type Corner Bit (Right)13ST1201001303-1Right-hand123

22.86 €

10 13 jours 37 Type Corner Bit (Right)13UT1201001303-1Right-hand123

31.23 €

10 13 jours 37 Type Corner Bit (Right)16HT1101201603-2Right-hand154

31.23 €

10 13 jours 37 Type Corner Bit (Right)16ST1201201603-2Right-hand154

31.23 €

10 13 jours 37 Type Corner Bit (Right)16UT1201201603-2Right-hand154

43.93 €

10 13 jours 37 Type Corner Bit (Right)19HT1201401903-3Right-hand185

22.86 €

10 13 jours 38 Type Corner Bit (Left)13HT1101001303-1Left-hand123

22.86 €

10 13 jours 38 Type Corner Bit (Left)13HT1201001303-1Left-hand123

22.86 €

10 13 jours 38 Type Corner Bit (Left)13ST1201001303-1Left-hand123

22.86 €

10 13 jours 38 Type Corner Bit (Left)13UT1201001303-1Left-hand123

31.23 €

10 13 jours 38 Type Corner Bit (Left)16HT1101201603-2Left-hand154

31.23 €

10 13 jours 38 Type Corner Bit (Left)16HT1201201603-2Left-hand154

31.23 €

10 13 jours 38 Type Corner Bit (Left)16ST1201201603-2Left-hand154

31.23 €

10 13 jours 38 Type Corner Bit (Left)16UT1201201603-2Left-hand154

43.93 €

10 13 jours 38 Type Corner Bit (Left)19HT1201401903-3Left-hand185

43.93 €

10 13 jours 38 Type Corner Bit (Left)19ST1201401903-3Left-hand185

43.93 €

10 13 jours 38 Type Corner Bit (Left)19UT1201401903-3Left-hand185

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Embout en carbure Tip Size r 0.5 Number Contained In A Packet 1

Assistance technique