Embout JIS standard pour découpe de filetage interne type 15 (ancien type JIS)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
15-1-HT110
15-1-HT120
15-1-ST120
15-1-UT120
15-2-HT110
15-2-HT120
15-2-ST120
15-2-UT120
15-3-HT110
15-3-HT120
15-3-ST120
15-3-UT120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shank size W
(mm)
Material Shank size L
(mm)
Shank size H
(mm)
Compatible Bit Tip Size A Tip Size B Tip Size C

20.04 €

10 13 jours 13HT1101201305-1583

20.04 €

10 13 jours 13HT1201201305-1583

20.04 €

1 Disponible 13 jours 13ST1201201305-1583

20.04 €

10 13 jours 13UT1201201305-1583

23.20 €

10 13 jours 16HT1101401605-26104

23.20 €

10 13 jours 16HT1201401605-26104

23.20 €

1 Disponible 9 jours 16ST1201401605-26104

23.20 €

10 13 jours 16UT1201401605-26104

31.03 €

10 13 jours 19HT1101601905-37125

31.03 €

10 13 jours 19HT1201601905-37125

31.03 €

10 13 jours 19ST1201601905-37125

31.03 €

10 13 jours 19UT1201601905-37125

Loading...

  1. 1

Informations de base

JIS Standard Type 15 Inner Thread Cutting Bit (Right) Product Type Embout en carbure Selfishly Right-hand
Number Contained In A Packet 1

Assistance technique