Embout plat JIS standard type 20 (ancien type JIS)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
20-0-HT103
20-0-HT105
20-0-HT110
20-0-HT120
20-0-ST110
20-0-ST120
20-0-ST130
20-0-UT110
20-0-UT120
20-0-UT140
20-1-HT103
20-1-HT105
20-1-HT110
20-1-HT120
20-1-ST110
20-1-ST120
20-1-ST130
20-1-UT110
20-1-UT120
20-1-UT140
20-2-HT103
20-2-HT105
20-2-HT110
20-2-HT120
20-2-ST110
20-2-ST120
20-2-ST130
20-2-UT110
20-2-UT120
20-2-UT140
20-3-HT103
20-3-HT105
20-3-HT110
20-3-ST110
20-3-ST120
20-3-ST130
20-3-UT110
20-3-UT120
20-3-UT140
20-4-HT103
20-4-HT105
20-4-HT110
20-4-HT120
20-4-ST110
20-4-ST120
20-4-ST130
20-4-UT110
20-4-UT120
20-4-UT140
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shank size W
(mm)
Material Shank size L
(mm)
Shank size H
(mm)
Compatible Bit Tip Size A Tip Size B Tip Size C Tip Size r

22.44 €

10 13 jours 10HT103801002-110630.3

22.44 €

10 13 jours 10HT105801002-110630.3

22.44 €

10 13 jours 10HT110801002-110630.3

22.44 €

10 13 jours 10HT120801002-110630.3

22.44 €

10 13 jours 10ST110801002-110630.3

22.44 €

10 13 jours 10ST120801002-110630.3

22.44 €

1 Disponible 13 jours 10ST130801002-110630.3

22.44 €

10 13 jours 10UT110801002-110630.3

22.44 €

10 13 jours 10UT120801002-110630.3

22.44 €

10 13 jours 10UT140801002-110630.3

24.77 €

10 13 jours 13HT1031001302-113930.5

24.77 €

10 13 jours 13HT1051001302-113930.5

24.77 €

10 9 jours 13HT1101001302-113930.5

24.77 €

10 13 jours 13HT1201001302-113930.5

24.77 €

10 13 jours 13ST1101001302-113930.5

24.77 €

10 13 jours 13ST1201001302-113930.5

24.77 €

10 13 jours 13ST1301001302-113930.5

24.77 €

10 13 jours 13UT1101001302-113930.5

24.77 €

10 13 jours 13UT1201001302-113930.5

24.77 €

10 13 jours 13UT1401001302-113930.5

34.81 €

10 13 jours 16HT1031201602-2161140.5

34.81 €

10 13 jours 16HT1051201602-2161140.5

34.81 €

10 13 jours 16HT1101201602-2161140.5

34.81 €

10 13 jours 16HT1201201602-2161140.5

34.81 €

10 13 jours 16ST1101201602-2161140.5

34.81 €

10 13 jours 16ST1201201602-2161140.5

34.81 €

1 Disponible 13 jours 16ST1301201602-2161140.5

34.81 €

10 13 jours 16UT1101201602-2161140.5

34.81 €

10 13 jours 16UT1201201602-2161140.5

34.81 €

10 13 jours 16UT1401201602-2161140.5

53.38 €

1 Disponible 13 jours 19HT1031401902-3191350.5

53.38 €

10 13 jours 19HT1051401902-3191350.5

53.38 €

10 13 jours 19HT1101401902-3191350.5

53.38 €

10 13 jours 19ST1101401902-3191350.5

53.38 €

10 13 jours 19ST1201401902-3191350.5

53.38 €

10 13 jours 19ST1301401902-3191350.5

53.38 €

10 13 jours 19UT1101401902-3191350.5

53.38 €

10 13 jours 19UT1201401902-3191350.5

53.38 €

10 13 jours 19UT1401401902-3191350.5

73.62 €

1 Disponible 13 jours 25HT1031602502-4221561

73.62 €

10 13 jours 25HT1051602502-4221561

73.62 €

10 13 jours 25HT1101602502-4221561

73.62 €

10 13 jours 25HT1201602502-4221561

73.62 €

10 13 jours 25ST1101602502-4221561

73.62 €

10 13 jours 25ST1201602502-4221561

73.62 €

1 Disponible 13 jours 25ST1301602502-4221561

73.62 €

10 13 jours 25UT1101602502-4221561

73.62 €

10 13 jours 25UT1201602502-4221561

73.62 €

1 Disponible 13 jours 25UT1401602502-4221561

Loading...

  1. 1

Informations de base

JIS Standard 20 Type Flat Bit Product Type Embout en carbure Selfishly No-Hand Insert
Number Contained In A Packet 1

Assistance technique