Embout plat pour tour d'établi

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6.4-75-B-HT110
6.4-75-B-ST120
6.4-75-B-UT120
7.0-75-B-ST120
7.0-75-B-UT120
8.0-75-B-H2
8.0-75-B-ST120
8.0-75-B-UT120
9.5-75-B-H2
9.5-75-B-UT120
12.0-75-B-H2
12.0-75-B-HT110
12.0-75-B-ST120
12.0-75-B-UT120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shank size W
(mm)
Material Shank size H
(mm)
Tip Size A Tip Size B Tip Size C

24.35 €

10 13 jours 6.4HT1106.426.412

24.35 €

10 13 jours 6.4ST1206.426.412

24.35 €

10 13 jours 6.4UT1206.426.412

24.35 €

10 13 jours 7ST12072712

24.35 €

10 13 jours 7UT12072712

25.77 €

10 13 jours 8H282812

25.77 €

10 13 jours 8ST12082812

25.77 €

10 13 jours 8UT12082812

31.57 €

10 13 jours 9.5H29.539.512

31.57 €

10 13 jours 9.5UT1209.539.512

38.03 €

10 13 jours 12H21231215

38.03 €

10 13 jours 12HT1101231215

38.03 €

10 13 jours 12ST1201231215

38.03 €

10 13 jours 12UT1201231215

Loading...

  1. 1

Informations de base

JIS Standard Flat Bit for Bench Lathe Product Type Embout en carbure Shank size L(mm) 75
Selfishly No-Hand Insert

Assistance technique