Outil de tournage automatique de précision - type classique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6.4-150-F-H2
6.4-150-F-HT110
6.4-150-F-ST120
6.4-150-F-UT120
6.4-150-F-UT140
7.0-150-F-H2
7.0-150-F-HT110
7.0-150-F-ST120
7.0-150-F-UT120
7.0-150-F-UT140
8.0-150-F-H2
8.0-150-F-HT110
8.0-150-F-ST120
8.0-150-F-UT140
9.5-150-F-FXR20
9.5-150-F-H2
9.5-150-F-HT110
9.5-150-F-ST120
9.5-150-F-UT120
9.5-150-F-UT140
10.0-150-F-H2
10.0-150-F-HT110
10.0-150-F-ST120
10.0-150-F-UT120
10.0-150-F-UT140
12.0-150-F-H2
12.0-150-F-HT110
12.0-150-F-ST120
12.0-150-F-UT120
12.0-150-F-UT140
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shank size W
(mm)
Material Shank size H
(mm)
Tip Size A Tip Size B

31.08 €

10 13 jours 6.4H26.42.52.5

31.08 €

10 13 jours 6.4HT1106.42.52.5

31.08 €

10 13 jours 6.4ST1206.42.52.5

31.08 €

10 13 jours 6.4UT1206.42.52.5

31.08 €

10 13 jours 6.4UT1406.42.52.5

31.08 €

10 13 jours 7H2732

31.08 €

10 13 jours 7HT110732

31.08 €

10 13 jours 7ST120732

31.08 €

10 13 jours 7UT120732

31.08 €

10 13 jours 7UT140732

26.17 €

10 9 jours 8H2833

26.17 €

10 13 jours 8HT110833

26.17 €

10 13 jours 8ST120833

26.17 €

10 13 jours 8UT140833

7.94 €

10 13 jours 9.5FXR209.533

26.84 €

10 13 jours 9.5H29.533

26.84 €

10 13 jours 9.5HT1109.533

26.84 €

10 13 jours 9.5ST1209.533

26.84 €

10 13 jours 9.5UT1209.533

26.84 €

10 13 jours 9.5UT1409.533

27.50 €

10 13 jours 10H21033

27.50 €

10 13 jours 10HT1101033

27.50 €

10 13 jours 10ST1201033

27.50 €

10 13 jours 10UT1201033

27.50 €

10 13 jours 10UT1401033

28.17 €

10 13 jours 12H21233

28.17 €

10 13 jours 12HT1101233

28.17 €

10 13 jours 12ST1201233

28.17 €

10 13 jours 12UT1201233

28.17 €

10 13 jours 12UT1401233

Loading...

  1. 1

Informations de base

JIS Standard Precise Automatic Lathe Tool - Conventional Type Product Type Embout en carbure Shank size L(mm) 150
Selfishly Shared with Left/Right Tip Size C 20

Assistance technique