Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove length (L1) (mm) | Overall Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34.95 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 6 | 30 | ||
28.84 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 6 | 30 | ||
28.84 € | 1 | 6 jours | 0.6 | 6 | 30 | ||
27.26 € | 1 | 6 jours | 0.7 | 6 | 30 | ||
27.26 € | 1 | 6 jours | 0.8 | 7 | 30 | ||
27.26 € | 1 | 6 jours | 0.9 | 7 | 30 | ||
27.26 € | 1 | 6 jours | 1 | 7 | 30 | ||
27.26 € | 1 | 6 jours | 1.1 | 8 | 30 | ||
28.84 € | 1 | 6 jours | 2 | 9 | 38 | ||
34.95 € | 1 | 6 jours | 2.1 | 9 | 38 | ||
34.95 € | 1 | 6 jours | 2.2 | 10 | 40 | ||
34.95 € | 1 | 6 jours | 2.3 | 10 | 40 | ||
34.95 € | 1 | 6 jours | 2.4 | 11 | 43 | ||
34.95 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 11 | 43 | ||
44.02 € | 1 | 6 jours | 2.6 | 11 | 43 | ||
44.02 € | 1 | 6 jours | 2.7 | 12 | 46 | ||
44.02 € | 1 | 6 jours | 2.8 | 12 | 46 | ||
44.02 € | 1 | 6 jours | 2.9 | 12 | 46 | ||
44.02 € | 1 | 6 jours | 3 | 12 | 46 |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine | Tool Material Type | Carbure | Shank Type | Straight shank |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | With/without Oil Hole | N/A | Torsional Angle | 24 |
Tip angle(°) | 118 | Diameter tolerance | h6 | Shank diameter tolerance | h6 |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove length (L1)(mm)
Overall Length L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles