Fraise conique à tige droite, HSS, revêtement TiN 90°

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6277-6.3TG
6277-8.3TG
6277-10.4TG
6277-12.4TG
6277-16.5TG
6277-20.5TG
6277-25.0TG
6277-37.0TG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(mm)
Compatible flat head screw
(M)
Shank diameter
(d)
Tip diameter
(d)
Overall Length
(l)
Chamfering bore diameter range

50.81 €

1 6 jours 6.3M3.051.5451.5~6.3

58.31 €

1 6 jours 8.3M4.062.0502.0~8.3

67.27 €

1 9 jours 10.4M5.062.5502.5~10.0

73.36 €

1 6 jours 12.4M6.082.8562.8~12.4

98.86 €

1 6 jours 16.5M8.0103.2603.2~16.5

134.77 €

1 7 jours 20.5M10.0103.5633.5~20.5

116.13 €

1 10 jours 25M12.0103.8673.8~25.0

208.62 €

1 6 jours 37-124.8904.8~37.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Chanfreinage de trou Tip Angle (θ) 90 work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre
Single blade, two blades Lame unique Peripheral Blade Y/N Disponible Tool Material Type Acier rapide
Coating Y/N Disponible Coating Type TiN Number of flutes 3-Flute
Shank Type Straight Shank diameter tolerance h9

Assistance technique