Fraise conique à tige droite, HSS, sans revêtement 60°

Fraise conique à tige droite, HSS, sans revêtement 60°

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • 6276 Series
  • Fraise conique à tige droite, HSS, sans revêtement 60°

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6276-6.3

Référence pièce
6276-6.3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

29.48 €

15.03 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Chanfreinage de trou Tip Angle (θ) 60 Blade diameter (D)(mm) 6.3
work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine Single blade, two blades Lame unique Peripheral Blade Y/N Disponible
Tool Material Type Acier rapide Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu
Number of flutes 3-Flute Shank Type Straight Shank diameter(d) 5
Tip diameter(d) 1.6 Overall Length(l) 45 Chamfering bore diameter range 1.6~6.3
Shank diameter tolerance h9

Vous vous trouvez sur la page de Fraise conique à tige droite, HSS, sans revêtement 60°, le numéro d'article est le suivant: 6276-6.3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6276-6.3.

Assistance technique