Fraise 3S, 6 cannelures (lame standard)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

Référence pièce
6SF-50-32
6SF-50-42
6SF-51-32
6SF-51-42
6SF-52-32
6SF-52-42
6SF-53-32
6SF-53-42
6SF-54-32
6SF-54-42
6SF-55-32
6SF-55-42
6SF-56-32
6SF-56-42
6SF-57-32
6SF-57-42
6SF-58-32
6SF-58-42
6SF-59-32
6SF-59-42
6SF-60-32
6SF-60-42
6SF-61-32
6SF-61-42
6SF-62-32
6SF-62-42
6SF-63-32
6SF-63-42
6SF-64-32
6SF-64-42
6SF-65-32
6SF-65-42
6SF-66-32
6SF-66-42
6SF-67-32
6SF-67-42
6SF-68-32
6SF-68-42
6SF-69-32
6SF-69-42
6SF-70-32
6SF-70-42
6SF-75-32
6SF-75-42
6SF-80-32
6SF-80-42
6SF-85-32
6SF-85-42
6SF-90-32
6SF-90-42
6SF-95-32
6SF-95-42
6SF-100-32
6SF-100-42
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade tip shape Center Hole

433.16 €

Disponible 4 jours 507532160C planeAvailable

452.53 €

Disponible 4 jours 507542170C planeAvailable

492.92 €

Disponible 4 jours 517532160C planeAvailable

513.38 €

Disponible 4 jours 517542170C planeAvailable

492.92 €

Disponible 4 jours 527532160C planeAvailable

513.38 €

Disponible 4 jours 527542170C planeAvailable

545.47 €

Disponible 4 jours 537532160C planeAvailable

568.70 €

Disponible 4 jours 537542170C planeAvailable

545.47 €

Disponible 4 jours 547532160C planeAvailable

568.70 €

Disponible 4 jours 547542170C planeAvailable

545.47 €

Disponible 4 jours 557532160C planeAvailable

568.70 €

Disponible 4 jours 557542170C planeAvailable

597.47 €

Disponible 4 jours 567532160C planeAvailable

622.92 €

Disponible 4 jours 567542170C planeAvailable

597.47 €

Disponible 4 jours 577532160C planeAvailable

622.92 €

Disponible 4 jours 577542170C planeAvailable

597.47 €

Disponible 4 jours 587532160C planeAvailable

622.92 €

Disponible 4 jours 587542170C planeAvailable

635.08 €

Disponible 4 jours 597532160C planeAvailable

661.64 €

Disponible 4 jours 597542170C planeAvailable

635.08 €

Disponible 4 jours 607532160C planeAvailable

661.64 €

Disponible 4 jours 607542170C planeAvailable

762.33 €

Disponible 4 jours 618032165C planeAvailable

793.86 €

Disponible 4 jours 618042175C planeAvailable

762.33 €

Disponible 4 jours 628032165C planeAvailable

793.86 €

Disponible 4 jours 628042175C planeAvailable

889.02 €

Disponible 4 jours 638032165C planeAvailable

925.53 €

Disponible 4 jours 638042175C planeAvailable

889.02 €

Disponible 4 jours 648032165C planeAvailable

925.53 €

Disponible 4 jours 648042175C planeAvailable

889.02 €

Disponible 4 jours 658032165C planeAvailable

925.53 €

Disponible 4 jours 658042175C planeAvailable

978.64 €

Disponible 4 jours 668032165C planeAvailable

1,019.02 €

Disponible 4 jours 668042175C planeAvailable

978.64 €

Disponible 4 jours 678032165C planeAvailable

1,019.02 €

Disponible 4 jours 678042175C planeAvailable

978.64 €

Disponible 4 jours 688032165C planeAvailable

1,019.02 €

Disponible 4 jours 688042175C planeAvailable

978.64 €

Disponible 4 jours 698032165C planeAvailable

1,019.02 €

Disponible 4 jours 698042175C planeAvailable

978.64 €

Disponible 4 jours 708032165C planeAvailable

1,019.02 €

Disponible 4 jours 708042175C planeAvailable

1,157.87 €

Disponible 4 jours 758032180C planeAvailable

1,205.46 €

Disponible 4 jours 758042180C planeAvailable

1,321.63 €

Disponible 4 jours 808032180C planeAvailable

1,377.50 €

Disponible 4 jours 808042180C planeAvailable

1,449.42 €

Disponible 4 jours 858032180C planeAvailable

1,509.17 €

Disponible 4 jours 858042180C planeAvailable

1,560.62 €

Disponible 4 jours 908032180C planeAvailable

1,625.35 €

Disponible 4 jours 908042180C planeAvailable

1,709.43 €

Disponible 4 jours 958032180C planeAvailable

1,781.35 €

Disponible 4 jours 958042180C planeAvailable

1,815.10 €

Disponible 4 jours 1008032180C planeAvailable

1,890.89 €

Disponible 4 jours 1008042180C planeAvailable

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Cast Iron / Aluminum / Resin / Carbon Steel / Alloy Steel / Tool Steel / Steel Alloy Blade shape type Square Number of flutes(sheet) 6
Tool Material Type Cobalt HSS (SKH56) Machining Application Plane / Side / Groove Coating Non-Coated
Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°) Base Blade Y/N Available Blade diameter tolerance(mm) 0~+0.03

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique