Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Blade tip shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.94 € | 1 | 10 jours | 3 | 20 | 6 | 58 | Sharp Edge | ||
63.87 € | 1 | 6 jours | 3.1 | 20 | 6 | 58 | Sharp Edge | ||
43.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.2 | 20 | 6 | 58 | Sharp Edge | |
63.87 € | 1 | 6 jours | 3.3 | 20 | 6 | 58 | Sharp Edge | ||
43.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.4 | 20 | 6 | 58 | Sharp Edge | |
63.87 € | 1 | 6 jours | 3.5 | 25 | 6 | 63 | Sharp Edge | ||
43.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.6 | 25 | 6 | 63 | Sharp Edge | |
63.87 € | 1 | 6 jours | 3.7 | 25 | 6 | 63 | Sharp Edge | ||
63.87 € | 1 | 10 jours | 3.8 | 25 | 6 | 63 | Sharp Edge | ||
63.87 € | 1 | 6 jours | 3.9 | 25 | 6 | 63 | Sharp Edge | ||
48.94 € | 1 | 10 jours | 4 | 25 | 6 | 63 | Sharp Edge | ||
63.87 € | 1 | 10 jours | 4.1 | 25 | 6 | 63 | Sharp Edge | ||
43.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.2 | 25 | 6 | 63 | Sharp Edge | |
43.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.3 | 25 | 6 | 63 | Sharp Edge | |
63.87 € | 1 | 6 jours | 4.4 | 25 | 6 | 63 | Sharp Edge | ||
43.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.5 | 30 | 6 | 68 | Sharp Edge | |
63.87 € | 1 | 6 jours | 4.6 | 30 | 6 | 68 | Sharp Edge | ||
43.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.7 | 30 | 6 | 68 | Sharp Edge | |
43.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.8 | 30 | 6 | 68 | Sharp Edge | |
63.87 € | 1 | 6 jours | 4.9 | 30 | 6 | 68 | Sharp Edge | ||
33.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 30 | 6 | 68 | Sharp Edge | |
63.87 € | 1 | 6 jours | 5.1 | 30 | 6 | 68 | Sharp Edge | ||
63.87 € | 1 | 10 jours | 5.2 | 30 | 6 | 68 | Sharp Edge | ||
63.87 € | 1 | 10 jours | 5.3 | 30 | 6 | 68 | Sharp Edge | ||
63.87 € | 1 | 10 jours | 5.4 | 30 | 6 | 68 | Sharp Edge | ||
43.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.5 | 35 | 6 | 73 | Sharp Edge | |
63.87 € | 1 | 6 jours | 5.6 | 35 | 6 | 73 | Sharp Edge | ||
43.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.7 | 35 | 6 | 73 | Sharp Edge | |
43.84 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5.8 | 35 | 6 | 73 | Sharp Edge | |
63.87 € | 1 | 10 jours | 5.9 | 35 | 6 | 73 | Sharp Edge | ||
48.94 € | 1 | 6 jours | 6 | 35 | 6 | 73 | Sharp Edge | ||
49.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.1 | 35 | 6 | 73 | Sharp Edge | |
71.93 € | 1 | 10 jours | 6.2 | 35 | 8 | 73 | Sharp Edge | ||
49.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.3 | 35 | 8 | 73 | Sharp Edge | |
49.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.4 | 35 | 8 | 73 | Sharp Edge | |
71.93 € | 1 | 6 jours | 6.5 | 35 | 8 | 73 | Sharp Edge | ||
49.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.6 | 35 | 8 | 73 | Sharp Edge | |
49.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.7 | 35 | 8 | 73 | Sharp Edge | |
49.69 € | 1 | Disponible | 10 jours | 6.8 | 35 | 8 | 73 | Sharp Edge | |
49.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.9 | 35 | 8 | 73 | Sharp Edge | |
55.99 € | 1 | 6 jours | 7 | 35 | 8 | 73 | Sharp Edge | ||
51.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7.1 | 35 | 8 | 73 | Sharp Edge | |
73.92 € | 1 | 6 jours | 7.2 | 35 | 8 | 73 | Sharp Edge | ||
73.92 € | 1 | 6 jours | 7.3 | 35 | 8 | 73 | Sharp Edge | ||
73.92 € | 1 | 6 jours | 7.4 | 35 | 8 | 73 | Sharp Edge | ||
51.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7.5 | 40 | 8 | 78 | Sharp Edge | |
73.92 € | 1 | 6 jours | 7.6 | 40 | 8 | 78 | Sharp Edge | ||
51.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7.7 | 40 | 8 | 78 | Sharp Edge | |
51.34 € | 1 | Disponible | 10 jours | 7.8 | 40 | 8 | 78 | Sharp Edge | |
51.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7.9 | 40 | 8 | 78 | Sharp Edge | |
42.27 € | 1 | Disponible | 10 jours | 8 | 40 | 8 | 78 | Sharp Edge | |
51.34 € | 1 | Disponible | 10 jours | 8.1 | 40 | 8 | 78 | Sharp Edge | |
51.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8.2 | 40 | 10 | 78 | Sharp Edge | |
74.00 € | 1 | 7 jours | 8.3 | 40 | 10 | 78 | Sharp Edge | ||
74.00 € | 1 | 6 jours | 8.4 | 40 | 10 | 78 | Sharp Edge | ||
74.09 € | 1 | 6 jours | 8.5 | 45 | 10 | 83 | Sharp Edge | ||
74.09 € | 1 | 6 jours | 8.6 | 45 | 10 | 83 | Sharp Edge | ||
51.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8.7 | 45 | 10 | 83 | Sharp Edge | |
51.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8.8 | 45 | 10 | 83 | Sharp Edge | |
74.09 € | 1 | 6 jours | 8.9 | 45 | 10 | 83 | Sharp Edge |
Loading...
work material | Fonte / Aluminium / Résine / Carbon Steel / Alloy Steel / Tool Steel / Steel Alloy | Blade shape type | Carré | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt HSS (SKH56) | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure | Coating | Non revêtu |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | Base Blade Y/N | Disponible | Blade diameter tolerance(mm) | 0~+0.03 |
Center Hole | Available |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles