Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Blade tip shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.92 € | 1 | 6 jours | 3 | 30 | 6 | 70 | Sharp Edge | ||
60.88 € | 1 | 10 jours | 3 | 40 | 6 | 80 | Sharp Edge | ||
65.86 € | 1 | 6 jours | 3.5 | 30 | 6 | 70 | Sharp Edge | ||
73.83 € | 1 | 10 jours | 3.5 | 40 | 6 | 80 | Sharp Edge | ||
53.92 € | 1 | 10 jours | 4 | 30 | 6 | 70 | Sharp Edge | ||
60.88 € | 1 | 10 jours | 4 | 40 | 6 | 80 | Sharp Edge | ||
70.84 € | 1 | 10 jours | 4 | 50 | 6 | 90 | Sharp Edge | ||
73.83 € | 1 | 6 jours | 4.5 | 40 | 6 | 80 | Sharp Edge | ||
84.77 € | 1 | 6 jours | 4.5 | 50 | 6 | 90 | Sharp Edge | ||
60.88 € | 1 | 10 jours | 5 | 40 | 6 | 80 | Sharp Edge | ||
70.84 € | 1 | 10 jours | 5 | 50 | 6 | 90 | Sharp Edge | ||
73.83 € | 1 | 10 jours | 5 | 60 | 6 | 100 | Sharp Edge | ||
63.87 € | 1 | 6 jours | 5.5 | 30 | 6 | 70 | Sharp Edge | ||
73.83 € | 1 | 6 jours | 5.5 | 40 | 6 | 80 | Sharp Edge | ||
84.77 € | 1 | 6 jours | 5.5 | 50 | 6 | 90 | Sharp Edge | ||
91.74 € | 1 | 6 jours | 5.5 | 60 | 6 | 100 | Sharp Edge | ||
48.94 € | 1 | 10 jours | 6 | 30 | 6 | 70 | Sharp Edge | ||
60.88 € | 1 | 10 jours | 6 | 40 | 6 | 80 | Sharp Edge | ||
70.84 € | 1 | 10 jours | 6 | 50 | 6 | 90 | Sharp Edge | ||
73.92 € | 1 | 10 jours | 6 | 60 | 6 | 100 | Sharp Edge | ||
71.93 € | 1 | 6 jours | 6.5 | 30 | 8 | 70 | Sharp Edge | ||
73.92 € | 1 | 6 jours | 6.5 | 40 | 8 | 80 | Sharp Edge | ||
84.86 € | 1 | 6 jours | 6.5 | 50 | 8 | 90 | Sharp Edge | ||
91.83 € | 1 | 6 jours | 6.5 | 60 | 8 | 100 | Sharp Edge | ||
55.99 € | 1 | 7 jours | 7 | 30 | 8 | 70 | Sharp Edge | ||
60.97 € | 1 | 6 jours | 7 | 40 | 8 | 80 | Sharp Edge | ||
70.93 € | 1 | 10 jours | 7 | 50 | 8 | 90 | Sharp Edge | ||
74.00 € | 1 | 10 jours | 7 | 60 | 8 | 100 | Sharp Edge | ||
71.93 € | 1 | 6 jours | 7.5 | 30 | 8 | 70 | Sharp Edge | ||
84.95 € | 1 | 6 jours | 7.5 | 50 | 8 | 90 | Sharp Edge | ||
91.92 € | 1 | 6 jours | 7.5 | 60 | 8 | 100 | Sharp Edge | ||
111.83 € | 1 | 6 jours | 7.5 | 80 | 8 | 120 | Sharp Edge | ||
55.99 € | 1 | 6 jours | 8 | 30 | 8 | 70 | Sharp Edge | ||
71.02 € | 1 | 10 jours | 8 | 50 | 8 | 90 | Sharp Edge | ||
74.00 € | 1 | 10 jours | 8 | 60 | 8 | 100 | Sharp Edge | ||
86.04 € | 1 | 6 jours | 8 | 80 | 8 | 120 | Sharp Edge | ||
126.84 € | 1 | 10 jours | 8 | 100 | 8 | 140 | Sharp Edge | ||
74.00 € | 1 | 6 jours | 8.5 | 30 | 10 | 70 | Sharp Edge | ||
74.00 € | 1 | 6 jours | 8.5 | 40 | 10 | 80 | Sharp Edge | ||
85.05 € | 1 | 6 jours | 8.5 | 50 | 10 | 90 | Sharp Edge | ||
92.00 € | 1 | 6 jours | 8.5 | 60 | 10 | 100 | Sharp Edge | ||
112.00 € | 1 | 6 jours | 8.5 | 80 | 10 | 120 | Sharp Edge | ||
113.01 € | 1 | 6 jours | 8.5 | 100 | 10 | 140 | Sharp Edge | ||
61.16 € | 1 | 6 jours | 9 | 40 | 10 | 80 | Sharp Edge | ||
71.10 € | 1 | 6 jours | 9 | 50 | 10 | 90 | Sharp Edge | ||
74.09 € | 1 | 6 jours | 9 | 60 | 10 | 100 | Sharp Edge | ||
86.12 € | 1 | 6 jours | 9 | 80 | 10 | 120 | Sharp Edge | ||
127.03 € | 1 | 6 jours | 9 | 100 | 10 | 140 | Sharp Edge | ||
85.05 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 50 | 10 | 90 | Sharp Edge | ||
92.09 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 60 | 10 | 100 | Sharp Edge | ||
112.00 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 80 | 10 | 120 | Sharp Edge | ||
113.08 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 100 | 10 | 140 | Sharp Edge | ||
61.16 € | 1 | 10 jours | 10 | 40 | 10 | 80 | Sharp Edge | ||
74.18 € | 1 | 10 jours | 10 | 60 | 10 | 100 | Sharp Edge | ||
86.21 € | 1 | 6 jours | 10 | 80 | 10 | 120 | Sharp Edge | ||
127.11 € | 1 | 10 jours | 10 | 100 | 10 | 140 | Sharp Edge | ||
116.17 € | 1 | 6 jours | 10.5 | 60 | 12 | 105 | C plane | ||
116.26 € | 1 | 6 jours | 10.5 | 80 | 12 | 125 | C plane | ||
109.80 € | 1 | 6 jours | 10.5 | 100 | 12 | 145 | C plane | ||
74.28 € | 1 | 6 jours | 11 | 40 | 12 | 85 | C plane |
Loading...
work material | Fonte / Aluminium / Résine / Carbon Steel / Alloy Steel / Tool Steel / Steel Alloy | Blade shape type | Carré | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt HSS (SKH56) | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure | Coating | Non revêtu |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | Base Blade Y/N | Disponible | Blade diameter tolerance(mm) | 0~+0.03 |
Center Hole | Available |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles