Fraise 3S, 6 cannelures, lame extra-longue

Fraise 3S, 6 cannelures, lame extra-longue
Long blade for cutting such as deep grooving and wide widths Repolishing is easy

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

Référence pièce
6XLF-50-150-42
6XLF-50-200-42
6XLF-50-250-42
6XLF-50-300-42
6XLF-55-150-42
6XLF-55-200-42
6XLF-55-250-42
6XLF-60-150-42
6XLF-60-200-42
6XLF-60-250-42
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

1,181.82 €

1 6 jours 50150245

1,606.01 €

1 6 jours 50200295

2,089.69 €

1 6 jours 50250350

2,363.06 €

1 6 jours 50300400

1,473.28 €

1 6 jours 55150245

1,974.08 €

1 6 jours 55200295

2,405.66 €

1 6 jours 55250350

1,701.08 €

1 6 jours 60150245

2,261.05 €

1 6 jours 60200295

2,829.03 €

1 6 jours 60250350

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Fonte / Aluminium / Résine / Carbon Steel / Alloy Steel / Tool Steel / Steel Alloy Blade shape type Carré Number of flutes(sheet) 6
Tool Material Type Cobalt HSS (SKH56) Machining Application Rabot / Latéral / Rainure Shank diameter (d)(mm) 42
Coating Non revêtu Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Base Blade Y/N Disponible
Blade diameter tolerance(mm) 0~+0.03 Blade tip shape C plane Center Hole Available

Assistance technique