Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Blade tip shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.85 € | 1 | 8 jours | 3 | 30 | 6 | 100 | Sharp Edge | ||
83.77 € | 1 | 6 jours | 3.5 | 30 | 6 | 100 | Sharp Edge | ||
66.85 € | 1 | 6 jours | 4 | 30 | 6 | 100 | Sharp Edge | ||
83.77 € | 1 | 6 jours | 4.5 | 30 | 6 | 100 | Sharp Edge | ||
66.95 € | 1 | 10 jours | 5 | 30 | 6 | 100 | Sharp Edge | ||
83.86 € | 1 | 6 jours | 5.5 | 30 | 6 | 100 | Sharp Edge | ||
66.95 € | 1 | 8 jours | 6 | 30 | 6 | 120 | Sharp Edge | ||
83.86 € | 1 | 6 jours | 6.5 | 30 | 6 | 120 | Sharp Edge | ||
45.43 € 23.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 7 | 30 | 6 | 120 | Sharp Edge | |
99.80 € | 1 | 6 jours | 7.5 | 35 | 6 | 120 | Sharp Edge | ||
80.07 € | 1 | 6 jours | 8 | 35 | 8 | 120 | Sharp Edge | ||
99.97 € | 1 | 10 jours | 8.5 | 40 | 8 | 120 | Sharp Edge | ||
80.07 € | 1 | 6 jours | 9 | 40 | 8 | 120 | Sharp Edge | ||
107.11 € | 1 | 10 jours | 9.5 | 40 | 8 | 150 | Sharp Edge | ||
85.50 € | 1 | 6 jours | 10 | 40 | 10 | 150 | Sharp Edge | ||
125.30 € | 1 | 6 jours | 10.5 | 45 | 10 | 150 | C plane | ||
99.42 € | 1 | 10 jours | 11 | 45 | 10 | 150 | C plane | ||
125.30 € | 1 | 6 jours | 11.5 | 45 | 10 | 150 | C plane | ||
99.69 € | 1 | 6 jours | 12 | 45 | 12 | 150 | C plane | ||
157.42 € | 1 | 6 jours | 12.5 | 50 | 12 | 150 | C plane | ||
125.66 € | 1 | 6 jours | 13 | 50 | 12 | 150 | C plane | ||
157.52 € | 1 | 6 jours | 13.5 | 50 | 12 | 150 | C plane | ||
125.66 € | 1 | 6 jours | 14 | 50 | 12 | 150 | C plane | ||
131.09 € | 1 | 6 jours | 14.5 | 55 | 12 | 180 | C plane | ||
150.81 € | 1 | 6 jours | 15 | 55 | 12 | 180 | C plane | ||
147.14 € | 1 | 6 jours | 15.5 | 55 | 12 | 180 | C plane | ||
117.05 € | 1 | 6 jours | 16 | 55 | 16 | 180 | C plane | ||
169.27 € | 1 | 6 jours | 16.5 | 60 | 16 | 180 | C plane | ||
136.58 € | 1 | 6 jours | 17 | 60 | 16 | 180 | C plane | ||
169.33 € | 1 | 6 jours | 17.5 | 60 | 16 | 180 | C plane | ||
136.65 € | 1 | 10 jours | 18 | 60 | 16 | 180 | C plane | ||
197.39 € | 1 | 6 jours | 18.5 | 65 | 16 | 200 | C plane | ||
157.76 € | 1 | 6 jours | 19 | 65 | 16 | 200 | C plane | ||
197.46 € | 1 | 6 jours | 19.5 | 65 | 16 | 200 | C plane | ||
158.58 € | 1 | 6 jours | 20 | 65 | 20 | 200 | C plane | ||
194.10 € | 1 | 6 jours | 21 | 70 | 20 | 200 | C plane | ||
194.23 € | 1 | 6 jours | 22 | 70 | 20 | 200 | C plane | ||
234.67 € | 1 | 6 jours | 23 | 75 | 20 | 250 | C plane | ||
234.80 € | 1 | 6 jours | 24 | 75 | 20 | 250 | C plane | ||
248.18 € | 1 | 6 jours | 25 | 80 | 25 | 250 | C plane | ||
275.43 € | 1 | 6 jours | 26 | 80 | 25 | 250 | C plane | ||
321.39 € | 1 | 6 jours | 27 | 85 | 25 | 250 | C plane | ||
321.58 € | 1 | 6 jours | 28 | 85 | 25 | 250 | C plane | ||
385.67 € | 1 | 6 jours | 29 | 100 | 25 | 250 | C plane | ||
385.80 € | 1 | 6 jours | 30 | 100 | 25 | 250 | C plane | ||
448.85 € | 1 | 6 jours | 32 | 100 | 32 | 300 | C plane | ||
545.37 € | 1 | 6 jours | 35 | 100 | 32 | 300 | C plane | ||
664.91 € | 1 | 6 jours | 38 | 100 | 32 | 300 | C plane | ||
745.30 € | 1 | 6 jours | 40 | 100 | 32 | 300 | C plane | ||
1,043.30 € | 1 | 6 jours | 45 | 120 | 42 | 300 | C plane | ||
1,299.43 € | 1 | 6 jours | 50 | 120 | 42 | 300 | C plane |
Loading...
work material | Fonte / Aluminium / Résine / Carbon Steel / Alloy Steel / Tool Steel / Steel Alloy | Blade shape type | Carré | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt HSS (SKH56) | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) | Coating | Non revêtu |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | Base Blade Y/N | Disponible | Blade diameter tolerance(mm) | 0~+0.03 |
Center Hole | None |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles