Fraise hémisphérique, 2 cannelures

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

Référence pièce
2BE-0.50R
2BE-0.55R
2BE-0.60R
2BE-0.65R
2BE-0.70R
2BE-0.75R
2BE-0.80R
2BE-0.85R
2BE-0.90R
2BE-0.95R
2BE-1/1R
2BE-1/2R
2BE-1/4R
2BE-1/8R
2BE-1/16R
2BE-1.00R
2BE-1.05R
2BE-1.10R
2BE-1.15R
2BE-1.20R
2BE-1.25R
2BE-1.30R
2BE-1.35R
2BE-1.40R
2BE-1.45R
2BE-1.50R
2BE-1.55R
2BE-1.60R
2BE-1.65R
2BE-1.70R
2BE-1.75R
2BE-1.80R
2BE-1.85R
2BE-1.90R
2BE-1.95R
2BE-2.00R
2BE-2.05R
2BE-2.10R
2BE-2.15R
2BE-2.20R
2BE-2.25R
2BE-2.30R
2BE-2.35R
2BE-2.40R
2BE-2.45R
2BE-2.50R
2BE-2.55R
2BE-2.60R
2BE-2.65R
2BE-2.70R
2BE-2.75R
2BE-2.80R
2BE-2.85R
2BE-2.90R
2BE-2.95R
2BE-3/4R
2BE-3/8R
2BE-3/16R
2BE-3.00R
2BE-3.05R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Blade diameter (D)
(mm)
Tool Material Details

84.77 €

1 10 jours 0.556061Cobalt HSS (SKH57)

97.71 €

1 6 jours 0.5556061.1Cobalt HSS (SKH57)

97.71 €

1 6 jours 0.656061.2Cobalt HSS (SKH57)

97.71 €

1 6 jours 0.6556061.3Cobalt HSS (SKH57)

97.71 €

1 6 jours 0.756061.4Cobalt HSS (SKH57)

97.71 €

1 6 jours 0.7556061.5Cobalt HSS (SKH57)

97.71 €

1 7 jours 0.856061.6Cobalt HSS (SKH57)

97.71 €

1 7 jours 0.8556061.7Cobalt HSS (SKH57)

97.71 €

1 6 jours 0.956061.8Cobalt HSS (SKH57)

97.71 €

1 7 jours 0.9556061.9Cobalt HSS (SKH57)

1,627.43 €

1 6 jours 25.41202403250.8Cobalt HSS (SKH56)

338.60 €

1 6 jours 12.7701602525.4Cobalt HSS (SKH56)

143.23 €

1 6 jours 6.35501251212.7Cobalt HSS (SKH57)

108.84 €

1 6 jours 3.18309086.35Cobalt HSS (SKH57)

97.71 €

1 6 jours 1.59156063.175Cobalt HSS (SKH57)

77.81 €

1 6 jours 176062Cobalt HSS (SKH57)

97.71 €

1 6 jours 1.0576062.1Cobalt HSS (SKH57)

97.71 €

1 6 jours 1.176062.2Cobalt HSS (SKH57)

97.71 €

1 6 jours 1.1576062.3Cobalt HSS (SKH57)

97.71 €

1 6 jours 1.276062.4Cobalt HSS (SKH57)

97.71 €

1 6 jours 1.25106062.5Cobalt HSS (SKH57)

97.71 €

1 6 jours 1.3106062.6Cobalt HSS (SKH57)

97.71 €

1 6 jours 1.35106062.7Cobalt HSS (SKH57)

97.71 €

1 6 jours 1.4106062.8Cobalt HSS (SKH57)

97.71 €

1 6 jours 1.45106062.9Cobalt HSS (SKH57)

77.81 €

1 8 jours 1.5156063Cobalt HSS (SKH57)

97.71 €

1 6 jours 1.55156063.1Cobalt HSS (SKH57)

97.71 €

1 6 jours 1.6156063.2Cobalt HSS (SKH57)

97.71 €

1 6 jours 1.65156063.3Cobalt HSS (SKH57)

97.71 €

1 10 jours 1.7156063.4Cobalt HSS (SKH57)

97.71 €

1 6 jours 1.75207063.5Cobalt HSS (SKH57)

97.71 €

1 10 jours 1.8207063.6Cobalt HSS (SKH57)

97.71 €

1 6 jours 1.85207063.7Cobalt HSS (SKH57)

97.71 €

1 10 jours 1.9207063.8Cobalt HSS (SKH57)

97.71 €

1 6 jours 1.95207063.9Cobalt HSS (SKH57)

77.81 €

1 10 jours 2207064Cobalt HSS (SKH57)

97.71 €

1 6 jours 2.05207064.1Cobalt HSS (SKH57)

97.71 €

1 10 jours 2.1207064.2Cobalt HSS (SKH57)

97.71 €

1 6 jours 2.15207064.3Cobalt HSS (SKH57)

97.71 €

1 6 jours 2.2207064.4Cobalt HSS (SKH57)

97.71 €

1 6 jours 2.25258564.5Cobalt HSS (SKH57)

97.71 €

1 6 jours 2.3258564.6Cobalt HSS (SKH57)

97.71 €

1 6 jours 2.35258564.7Cobalt HSS (SKH57)

97.71 €

1 6 jours 2.4258564.8Cobalt HSS (SKH57)

97.71 €

1 6 jours 2.45258564.9Cobalt HSS (SKH57)

77.81 €

1 6 jours 2.5258565Cobalt HSS (SKH57)

97.71 €

1 6 jours 2.55258565.1Cobalt HSS (SKH57)

97.71 €

1 6 jours 2.6258565.2Cobalt HSS (SKH57)

97.71 €

1 6 jours 2.65258565.3Cobalt HSS (SKH57)

97.71 €

1 6 jours 2.7258565.4Cobalt HSS (SKH57)

97.71 €

1 6 jours 2.75309065.5Cobalt HSS (SKH57)

97.71 €

1 6 jours 2.8309065.6Cobalt HSS (SKH57)

97.71 €

1 6 jours 2.85309065.7Cobalt HSS (SKH57)

97.71 €

1 6 jours 2.9309065.8Cobalt HSS (SKH57)

97.71 €

1 6 jours 2.95309065.9Cobalt HSS (SKH57)

912.10 €

1 6 jours 19.05851853238.1Cobalt HSS (SKH56)

244.67 €

1 6 jours 9.53651502019.05Cobalt HSS (SKH57)

137.97 €

1 10 jours 4.7640115109.525Cobalt HSS (SKH57)

77.90 €

1 10 jours 3309066Cobalt HSS (SKH57)

108.75 €

1 6 jours 3.05309066.1Cobalt HSS (SKH57)

Loading...

Informations de base

work material Acier général / Fonte / Aluminium / Résine Tool Material Type Cobalt HSS (SKH56/SKH57) Number of flutes(sheet) 2
Coating Non revêtu Machining Application Surface incurvée / Gravure / Rainure R Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03
Torsion Angle (θ)(Degree) Standard torsion (30-40°) R Tolerance(mm) ±0.025

Assistance technique