Foret en carbure à tige droite et à pointe monobloc

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

Référence pièce
SSD-6.0
SSD-6.5
SSD-7.0
SSD-7.5
SSD-8.0
SSD-8.5
SSD-9.0
SSD-9.5
SSD-10.0
SSD-10.5
SSD-11.0
SSD-11.5
SSD-12.0
SSD-12.5
SSD-13.0
SSD-13.5
SSD-14.0
SSD-14.5
SSD-15.0
SSD-15.5
SSD-16.0
SSD-16.5
SSD-17.0
SSD-17.5
SSD-18.0
SSD-18.5
SSD-19.0
SSD-19.5
SSD-20.0
SSD-20.5
SSD-21.0
SSD-21.5
SSD-22.0
SSD-22.5
SSD-23.0
SSD-23.5
SSD-24.0
SSD-24.5
SSD-25.0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Drill Diameter Tolerance
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tip length (d)
(mm)

288.81 €

1 6 jours 6601150~-0.022825

288.81 €

1 6 jours 6.5601150~-0.022825

288.81 €

1 6 jours 7601150~-0.022825

288.81 €

1 6 jours 7.5601150~-0.022825

288.88 €

1 6 jours 8651300~-0.022827

289.00 €

1 6 jours 8.5651300~-0.0221027

304.29 €

1 6 jours 9651300~-0.0221027

315.48 €

1 6 jours 9.5651300~-0.0221027

319.66 €

1 6 jours 10701400~-0.0221030

335.71 €

1 6 jours 10.5701400~-0.0221030

354.61 €

1 6 jours 11701400~-0.0271230

364.35 €

1 6 jours 11.5701400~-0.0271230

370.04 €

1 6 jours 12751500~-0.0271232

383.94 €

1 6 jours 12.5751500~-0.0271232

393.74 €

1 6 jours 13751500~-0.0271232

415.99 €

1 6 jours 13.5751500~-0.0271232

438.30 €

1 6 jours 14751500~-0.0271232

460.30 €

1 6 jours 14.5801600~-0.0271634

492.98 €

1 6 jours 15801600~-0.0271634

501.39 €

1 6 jours 15.5801600~-0.0271634

518.08 €

1 6 jours 16801600~-0.0271634

543.36 €

1 6 jours 16.51001800~-0.0271635

567.07 €

1 6 jours 171001800~-0.0271635

587.99 €

1 6 jours 17.51001800~-0.0271635

603.09 €

1 6 jours 181001800~-0.0272035

636.02 €

1 6 jours 18.51202000~-0.0272037

658.34 €

1 6 jours 191202000~-0.0332037

677.86 €

1 6 jours 19.51202000~-0.0332037

693.23 €

1 6 jours 201202000~-0.0332037

712.13 €

1 6 jours 20.51202000~-0.0332037

726.80 €

1 6 jours 211202000~-0.0332037

752.90 €

1 6 jours 21.51402200~-0.0332039

771.10 €

1 6 jours 221402200~-0.0332039

791.32 €

1 6 jours 22.51402200~-0.0332539

808.14 €

1 6 jours 231402200~-0.0332539

846.83 €

1 6 jours 23.51602400~-0.0332544

867.11 €

1 6 jours 241602400~-0.0332544

893.66 €

1 6 jours 24.51602400~-0.0332544

902.83 €

1 6 jours 251602400~-0.0332544

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Fonte / Aluminium Shank Type Tige de fraise Coating Y/N N/A
With/without Oil Hole N/A Torsion Angle (θ)(Degree) Torsion (28 to 30°)

Assistance technique