Fraise conique à centrer

Fraise conique à centrer
  • En promotion
  • Remise sur volume
A single product capable of five types of machining: center positioning, chamfering, side surface machining, drilling, and V-grooving.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

Référence pièce
CM-60-4
CM-60-6
CM-60-8
CM-60-10
CM-60-12
CM-60-16
CM-60-20
CM-60-25
CM-60-30
CM-60-35
CM-60-40
CM-90-4
CM-90-6
CM-90-8
CM-90-10
CM-90-12
CM-90-16
CM-90-20
CM-90-25
CM-90-30
CM-90-35
CM-90-40
CM-120-4
CM-120-6
CM-120-8
CM-120-10
CM-120-12
CM-120-16
CM-120-20
CM-120-25
CM-120-30
CM-120-35
CM-120-40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tip angle (θ) Blade diameter (D)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d) Blade length (ℓ)

89.84 €

1 6 jours 60475811

97.98 €

1 6 jours 606851013

86.86 €

1 6 jours 6081001219

102.10 €

1 6 jours 60101201622

152.38 €

1 6 jours 60121251626

228.57 €

1 6 jours 60161452032

262.86 €

1 6 jours 60201652538

316.95 €

1 6 jours 60251703245

551.62 €

1 6 jours 60301753245

711.62 €

1 6 jours 60351803250

1,047.62 €

1 6 jours 60402004260

58.35 €

29.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

90475811

89.03 €

1 6 jours 906851013

103.22 €

1 6 jours 9081001219

86.86 €

45.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

90101201622

137.14 €

1 6 jours 90121251626

206.48 €

1 6 jours 90161452032

239.24 €

1 6 jours 90201652538

289.52 €

1 6 jours 90251703245

500.57 €

1 6 jours 90301753245

646.10 €

1 6 jours 90351803250

951.62 €

1 6 jours 90402004260

89.84 €

1 6 jours 120475811

97.98 €

1 6 jours 1206851013

86.86 €

1 6 jours 12081001219

102.10 €

1 6 jours 120101201622

152.38 €

1 6 jours 120121251626

228.57 €

1 6 jours 120161452032

262.86 €

1 6 jours 120201652538

316.95 €

1 6 jours 120251703245

551.62 €

1 6 jours 120301753245

711.62 €

1 6 jours 120351803250

1,047.62 €

1 6 jours 120402004260

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Rainure en V / Perçage / Side work material Acier général / Fonte / Résine Single blade, two blades Lame unique
Peripheral Blade Y/N Disponible Tool Material Type Cobalt HSS (SKH56) Coating Y/N N/A
Coating Type Non revêtu Number of flutes(sheet) 2 Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03
shank Straight Angle Tolerance(Minute) ±15' Torsion Angle (θ)(Degree) Torsion (30°)

Assistance technique