Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tip angle (θ) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) | Tip diameter | Blade length (ℓ) | Outer Diameter (D) | Outer Diameter Length (ℓ1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.97 € | 1 | 6 jours | 60 | 60 | 6 | 1.5 | 3.9 | 6 | 15 | ||
43.96 € | 1 | 6 jours | 60 | 60 | 6 | 2 | 5.2 | 8 | 15 | ||
66.95 € | 1 | 6 jours | 60 | 60 | 8 | 2.5 | 6.5 | 10 | 15 | ||
72.92 € | 1 | 10 jours | 60 | 60 | 8 | 3 | 7.8 | 12 | 18 | ||
98.07 € | 1 | 6 jours | 60 | 70 | 10 | 3.7 | 9.8 | 15 | 20 | ||
104.05 € | 1 | 6 jours | 60 | 70 | 10 | 4 | 10.4 | 16 | 20 | ||
107.11 € | 1 | 6 jours | 60 | 70 | 10 | 4.5 | 11.7 | 18 | 24 | ||
112.28 € | 1 | 6 jours | 60 | 80 | 10 | 5 | 13 | 20 | 28 | ||
150.28 € | 1 | 6 jours | 60 | 80 | 12 | 5.5 | 14.3 | 22 | 30 | ||
156.52 € | 1 | 6 jours | 60 | 80 | 12 | 6.2 | 16.3 | 25 | 34 | ||
131.28 € | 1 | 6 jours | 60 | 90 | 12 | 7.5 | 19.5 | 30 | 39 | ||
214.52 € | 1 | 6 jours | 60 | 90 | 12 | 8.7 | 22.8 | 35 | 45 | ||
288.74 € | 1 | 6 jours | 60 | 100 | 12 | 10 | 26 | 40 | 48 | ||
442.34 € | 1 | 6 jours | 60 | 110 | 12 | 11.2 | 29.3 | 45 | 51 | ||
525.83 € | 1 | 6 jours | 60 | 120 | 12 | 12.5 | 32.5 | 50 | 54 | ||
42.97 € | 1 | 10 jours | 90 | 60 | 6 | 1.5 | 2.25 | 6 | 15 | ||
43.96 € | 1 | 10 jours | 90 | 60 | 6 | 2 | 3 | 8 | 15 | ||
66.95 € | 1 | 6 jours | 90 | 60 | 8 | 2.5 | 3.75 | 10 | 15 | ||
73.00 € | 1 | 10 jours | 90 | 60 | 8 | 3 | 4.5 | 12 | 18 | ||
98.07 € | 1 | 7 jours | 90 | 70 | 10 | 3.7 | 5.65 | 15 | 20 | ||
104.05 € | 1 | 8 jours | 90 | 70 | 10 | 4 | 6 | 16 | 20 | ||
107.11 € | 1 | 6 jours | 90 | 70 | 10 | 4.5 | 6.75 | 18 | 24 | ||
75.46 € 38.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 90 | 80 | 10 | 5 | 7.5 | 20 | 28 | |
150.36 € | 1 | 7 jours | 90 | 80 | 12 | 5.5 | 8.25 | 22 | 30 | ||
156.60 € | 1 | 6 jours | 90 | 80 | 12 | 6.2 | 9.4 | 25 | 34 | ||
131.41 € | 1 | 6 jours | 90 | 90 | 12 | 7.5 | 11.25 | 30 | 39 | ||
214.71 € | 1 | 6 jours | 90 | 90 | 12 | 8.7 | 13.15 | 35 | 45 | ||
289.11 € | 1 | 6 jours | 90 | 100 | 12 | 10 | 15 | 40 | 48 | ||
442.90 € | 1 | 6 jours | 90 | 110 | 12 | 11.2 | 16.9 | 45 | 51 | ||
526.59 € | 1 | 6 jours | 90 | 120 | 12 | 12.5 | 18.75 | 50 | 54 | ||
42.97 € | 1 | 10 jours | 120 | 60 | 6 | 1.5 | 1.3 | 6 | 15 | ||
43.96 € | 1 | 10 jours | 120 | 60 | 6 | 2 | 1.75 | 8 | 15 | ||
66.95 € | 1 | 6 jours | 120 | 60 | 8 | 2.5 | 2.17 | 10 | 15 | ||
73.00 € | 1 | 6 jours | 120 | 60 | 8 | 3 | 2.6 | 12 | 18 | ||
98.07 € | 1 | 6 jours | 120 | 70 | 10 | 3.7 | 3.26 | 15 | 20 | ||
104.05 € | 1 | 6 jours | 120 | 70 | 10 | 4 | 3.46 | 16 | 20 | ||
107.21 € | 1 | 6 jours | 120 | 70 | 10 | 4.5 | 3.9 | 18 | 24 | ||
112.36 € | 1 | 6 jours | 120 | 80 | 10 | 5 | 4.33 | 20 | 28 | ||
150.45 € | 1 | 6 jours | 120 | 80 | 12 | 5.5 | 4.76 | 22 | 30 | ||
156.69 € | 1 | 6 jours | 120 | 80 | 12 | 6.2 | 5.43 | 25 | 34 | ||
131.53 € | 1 | 6 jours | 120 | 90 | 12 | 7.5 | 6.5 | 30 | 39 | ||
214.91 € | 1 | 6 jours | 120 | 90 | 12 | 8.7 | 7.59 | 35 | 45 | ||
289.30 € | 1 | 6 jours | 120 | 100 | 12 | 10 | 8.66 | 40 | 48 | ||
443.22 € | 1 | 6 jours | 120 | 110 | 12 | 11.2 | 9.76 | 45 | 51 | ||
526.96 € | 1 | 6 jours | 120 | 120 | 12 | 12.5 | 10.83 | 50 | 54 |
Loading...
Application | Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal | work material | Acier général / Fonte / Aluminium / Résine | Single blade, two blades | Lame unique |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Cobalt HSS (SKH56) | Coating Y/N | N/A |
Coating Type | Non revêtu | Number of flutes(sheet) | 6 | shank | Straight |
O.D. Tolerance | 0~+0.2 | Angle Tolerance(Minute) | ±15' |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Tip angle (θ)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)
Tip diameter
Blade length (ℓ)
Outer Diameter (D)
Outer Diameter Length (ℓ1)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles