Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
MS-CB-3 |
MS-CB-4 |
MS-CB-5 |
MS-CB-6 |
MS-CB-8 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Nominal | Guide Diameter (D1) (φ mm) | Guide Length ( ℓ ) (mm) | Outer Diameter (D) (φ mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) | Guide Diameter Tolerance | O.D. Tolerance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.52 € | Disponible | 5 jours | 3 | 3.2 | 4 | 7.5 | 6 | 38 | 6 | 0~-0.05 | 0~+0.2 | |
23.26 € | Disponible | 5 jours | 4 | 4.2 | 5 | 9.5 | 8 | 45 | 6 | 0~-0.05 | 0~+0.2 | |
27.81 € | Disponible | 5 jours | 5 | 5.2 | 7 | 12 | 10 | 53 | 8 | 0~-0.05 | 0~+0.2 | |
36.89 € | Disponible | 5 jours | 6 | 6.2 | 8 | 14 | 12 | 60 | 10 | 0~-0.05 | 0~+0.2 | |
49.65 € | Disponible | 5 jours | 8 | 8.2 | 10 | 18.5 | 14 | 69 | 10 | 0~-0.05 | 0~+0.2 |
Loading...
Tool Material Type | High-speed steel (SKH51) | Machining Application | Countersinking | Angle (θ)(°) | 90° |
---|---|---|---|---|---|
Number of flutes(sheet) | 4 | Coating | Non-Coated | Torsion Angle (θ)(°) | Torsion (12°) |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.