Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
DCS-3 |
DCS-4 |
DCS-5 |
DCS-6 |
DCS-8 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Nominal | Outer Diameter (D) (φ mm) | Outer Diameter Length (ℓ) (mm) | Drill Diameter (D1) (φ mm) | Drill Length (l) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) | O.D. Tolerance | Drill Diameter Tolerance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.48 € | Disponible | 5 jours | 3 | 7.5 | 10 | 3.5 | 10 | 44 | 6 | 0~+0.2 | 0~-0.05 | |
35.20 € | Disponible | 5 jours | 4 | 9.5 | 14 | 4.5 | 15 | 55 | 6 | 0~+0.2 | 0~-0.05 | |
44.21 € | Disponible | 5 jours | 5 | 12 | 16 | 5.5 | 15 | 61 | 8 | 0~+0.2 | 0~-0.05 | |
52.56 € | Disponible | 5 jours | 6 | 14 | 16 | 6.5 | 20 | 71 | 10 | 0~+0.2 | 0~-0.05 | |
72.85 € | Disponible | 5 jours | 8 | 18.5 | 18 | 8.5 | 22 | 76 | 10 | 0~+0.2 | 0~-0.05 |
Loading...
Tool Material Type | High-speed steel (SKH51) | Machining Application | Countersinking / Drilling | Angle (θ)(°) | 90° |
---|---|---|---|---|---|
Number of flutes(sheet) | 2 | Coating | Non-Coated | Torsion Angle (θ)(°) | Torsion (25°) |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.