Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CSMSL-A5-45 |
CSMSL-A5-60 |
CSMSL-A6-45 |
CSMSL-A6-60 |
CSMSL-A8-45 |
CSMSL-A8-60 |
CSMSL-A10-45 |
CSMSL-A10-60 |
CSMSL-A12-45 |
CSMSL-A12-60 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | blade diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Single corner (°) | Neck diameter (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Number of flutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166.99 € | 1 | 6 jours | 5 | 1.2 | 45 | 2.5 | 80 | 3 | 4 | ||
166.99 € | 1 | 6 jours | 5 | 2.2 | 60 | 2.3 | 80 | 3 | 4 | ||
166.99 € | 1 | 6 jours | 6 | 1.4 | 45 | 2.8 | 80 | 3 | 4 | ||
166.99 € | 1 | 6 jours | 6 | 2.7 | 60 | 2.8 | 80 | 3 | 4 | ||
213.76 € | 1 | 6 jours | 8 | 1.9 | 45 | 4 | 80 | 4 | 6 | ||
213.76 € | 1 | 6 jours | 8 | 3.7 | 60 | 3.6 | 80 | 4 | 6 | ||
235.06 € | 1 | 10 jours | 10 | 2.4 | 45 | 5 | 90 | 6 | 6 | ||
235.06 € | 1 | 6 jours | 10 | 4.6 | 60 | 4.5 | 90 | 6 | 6 | ||
272.44 € | 1 | 10 jours | 12 | 2.9 | 45 | 5.9 | 90 | 6 | 6 | ||
272.44 € | 1 | 6 jours | 12 | 5.6 | 60 | 5.4 | 90 | 6 | 6 |
Loading...
Neck length(mm) | 5 | Material | Carbide | Blade diameter tolerance | -0.05~0 |
---|---|---|---|---|---|
blade shape | Right blade straight | Shank tolerance | -0.01~0 | Angle Tolerance | ±5′ |
Configurer
Propriétés de base
blade diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Single corner(°)
Neck diameter(mm)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Number of flutes
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles