Carbure Super Mini W angulaire, type long

Carbure Super Mini W angulaire, type long
T-Slot / Carbide angular cutter long type.
[Features]
· It is available in angles of 60°, 90° and 120°, supporting various angle processing, etc.
· As it has a thin shank diameter, it does not interfere with the workpiece. It is a long type that supports rear machining.
[Applications]
· Can be used for equal angle machining, deburring of the front and back, and chamfering.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSMWL-A5-W60
CSMWL-A5-W90
CSMWL-A5-W120
CSMWL-A6-W60
CSMWL-A6-W90
CSMWL-A6-W120
CSMWL-A8-W60
CSMWL-A8-W90
CSMWL-A8-W120
CSMWL-A10-W60
CSMWL-A10-W90
CSMWL-A10-W120
CSMWL-A12-W60
CSMWL-A12-W90
CSMWL-A12-W120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
blade diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Single corner
(°)
Neck diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Number of flutes

166.99 €

1 10 jours 51.5W602.38034

166.99 €

1 10 jours 52.4W902.58034

166.99 €

1 6 jours 54.4W1202.38034

166.99 €

1 6 jours 61.8W602.78034

166.99 €

1 10 jours 62.8W902.98034

166.99 €

1 6 jours 65.4W1202.78034

217.49 €

1 6 jours 82.4W603.68046

217.49 €

1 6 jours 83.8W903.98046

217.49 €

1 6 jours 87.4W1203.68046

249.38 €

1 6 jours 103.1W604.59068

249.38 €

1 6 jours 104.8W9059068

249.38 €

1 6 jours 109.3W1204.59068

284.28 €

1 6 jours 123.7W605.49068

284.28 €

1 6 jours 125.8W905.99068

284.28 €

1 6 jours 1211.2W1205.49068

Loading...

  1. 1

Informations de base

Neck length(mm) 5 Material Carbide Blade diameter tolerance -0.05~0
blade shape Right blade straight Shank tolerance -0.01~0 Angle Tolerance ±10′

Assistance technique