Carbure monobloc Mini angulaire, type long, double lame

Carbure monobloc Mini angulaire, type long, double lame
High-strength blade shape that's capable of high-efficiency machining from general steel to difficult-to-cut materials

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSMST2-P3-5
CSMST2-P3-5-0.3
CSMST2-P3-5-0.5
CSMST2-P3-10
CSMST2-P3-10-0.3
CSMST2-P3-10-0.5
CSMST2-P3-15
CSMST2-P3-15-0.3
CSMST2-P3-15-0.5
CSMST2-P3-20
CSMST2-P3-20-0.3
CSMST2-P3-20-0.5
CSMST2-P3-25
CSMST2-P3-25-0.3
CSMST2-P3-25-0.5
CSMST2-P4-5
CSMST2-P4-5-0.3
CSMST2-P4-5-0.5
CSMST2-P4-10
CSMST2-P4-10-0.3
CSMST2-P4-10-0.5
CSMST2-P4-15
CSMST2-P4-15-0.3
CSMST2-P4-15-0.5
CSMST2-P4-20
CSMST2-P4-20-0.3
CSMST2-P4-20-0.5
CSMST2-P4-25
CSMST2-P4-25-0.3
CSMST2-P4-25-0.5
CSMST2-P5-5
CSMST2-P5-5-0.3
CSMST2-P5-5-0.5
CSMST2-P5-10
CSMST2-P5-10-0.3
CSMST2-P5-10-0.5
CSMST2-P5-15
CSMST2-P5-15-0.3
CSMST2-P5-15-0.5
CSMST2-P5-20
CSMST2-P5-20-0.3
CSMST2-P5-20-0.5
CSMST2-P5-25
CSMST2-P5-25-0.3
CSMST2-P5-25-0.5
CSMST2-P6-5
CSMST2-P6-5-0.3
CSMST2-P6-5-0.5
CSMST2-P6-10
CSMST2-P6-10-0.3
CSMST2-P6-10-0.5
CSMST2-P6-15
CSMST2-P6-15-0.3
CSMST2-P6-15-0.5
CSMST2-P6-20
CSMST2-P6-20-0.3
CSMST2-P6-20-0.5
CSMST2-P6-25
CSMST2-P6-25-0.3
CSMST2-P6-25-0.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
blade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Single corner
(°)
R Neck diameter
(mm)
Neck length
(mm)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)

99.10 €

1 6 jours 325-2.54504

108.45 €

1 6 jours 2.95250.32.54504

108.45 €

1 6 jours 2.91250.52.54504

118.41 €

1 6 jours 3210-2.24504

130.87 €

1 6 jours 2.882100.32.24504

130.87 €

1 6 jours 2.812100.52.24504

118.41 €

1 6 jours 3215-1.74504

130.87 €

1 6 jours 2.822150.31.74504

130.87 €

1 6 jours 2.72150.51.74504

118.41 €

1 6 jours 3220-1.354504

130.87 €

1 6 jours 2.742200.31.354504

130.87 €

1 6 jours 2.572200.51.354504

118.41 €

1 6 jours 31.625-1.34504

130.87 €

1 6 jours 2.661.6250.31.34504

130.87 €

1 6 jours 2.431.6250.51.34504

99.10 €

1 6 jours 42.55-3.44504

108.45 €

1 6 jours 3.952.550.33.44504

108.45 €

1 6 jours 3.912.550.53.44504

118.41 €

1 6 jours 42.510-34504

130.87 €

1 6 jours 3.882.5100.334504

130.87 €

1 6 jours 3.812.5100.534504

118.41 €

1 6 jours 42.515-2.44504

130.87 €

1 6 jours 3.822.5150.32.44504

130.87 €

1 6 jours 3.72.5150.52.44504

118.41 €

1 6 jours 42.520-1.954504

130.87 €

1 6 jours 3.742.5200.31.954504

130.87 €

1 6 jours 3.572.5200.51.954504

118.41 €

1 6 jours 42.525-1.454504

130.87 €

1 6 jours 3.662.5250.31.454504

130.87 €

1 6 jours 3.432.5250.51.454504

116.01 €

1 6 jours 535-4.37606

127.23 €

1 6 jours 4.95350.34.37606

127.23 €

1 6 jours 4.91350.54.37606

136.57 €

1 6 jours 5310-3.77606

150.90 €

1 6 jours 4.883100.33.77606

150.90 €

1 6 jours 4.813100.53.77606

136.57 €

1 6 jours 5315-3.27606

150.90 €

1 6 jours 4.823150.33.27606

150.90 €

1 6 jours 4.73150.53.27606

136.57 €

1 6 jours 5320-2.67606

150.90 €

1 6 jours 4.743200.32.67606

150.90 €

1 6 jours 4.573200.52.67606

136.57 €

1 6 jours 5325-1.957606

150.90 €

1 6 jours 4.663250.31.957606

150.90 €

1 6 jours 4.433250.51.957606

116.01 €

1 6 jours 645-5.17606

127.23 €

1 6 jours 5.95450.35.17606

127.23 €

1 6 jours 5.91450.55.17606

136.57 €

1 6 jours 6410-4.37606

150.90 €

1 6 jours 5.884100.34.37606

150.90 €

1 6 jours 5.814100.54.37606

136.57 €

1 6 jours 6415-3.57606

150.90 €

1 6 jours 5.824150.33.57606

150.90 €

1 6 jours 5.74150.53.57606

136.57 €

1 6 jours 6420-2.97606

150.90 €

1 6 jours 5.744200.32.97606

150.90 €

1 6 jours 5.574200.52.97606

136.57 €

1 6 jours 63.525-2.57606

150.90 €

1 6 jours 5.663.5250.32.57606

150.90 €

1 6 jours 5.433.5250.52.57606

Loading...

Informations de base

Number of flutes 2 Material Carbide blade shape Right blade right torsion
Torsion Angle degree 15° Shank tolerance -0.009~0 Angle Tolerance ±30′
R Tolerance ±0.05

Assistance technique