Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137.11 € | 1 | 6 jours | 6 | 2 | 80 | 3 | ||
137.11 € | 1 | 6 jours | 6 | 2.5 | 80 | 3 | ||
137.11 € | 1 | 6 jours | 6 | 3 | 80 | 3 | ||
137.11 € | 1 | 6 jours | 6 | 3.5 | 80 | 3 | ||
137.11 € | 1 | 6 jours | 6 | 4 | 80 | 3 | ||
137.11 € | 1 | 6 jours | 6 | 5 | 80 | 3 | ||
137.11 € | 1 | 6 jours | 6 | 6 | 80 | 3 | ||
137.11 € | 1 | 6 jours | 6 | 7 | 80 | 3 | ||
137.11 € | 1 | 6 jours | 6 | 8 | 80 | 3 | ||
162.10 € | 1 | 6 jours | 8 | 2 | 100 | 4 | ||
162.10 € | 1 | 6 jours | 8 | 2.5 | 100 | 4 | ||
162.10 € | 1 | 6 jours | 8 | 3 | 100 | 4 | ||
162.10 € | 1 | 6 jours | 8 | 3.5 | 100 | 4 | ||
162.10 € | 1 | 6 jours | 8 | 4 | 100 | 4 | ||
162.10 € | 1 | 6 jours | 8 | 5 | 100 | 4 | ||
162.10 € | 1 | 6 jours | 8 | 6 | 100 | 4 | ||
162.10 € | 1 | 6 jours | 8 | 7 | 100 | 4 | ||
162.10 € | 1 | 6 jours | 8 | 8 | 100 | 4 | ||
203.42 € | 1 | 6 jours | 10 | 2 | 120 | 6 | ||
203.42 € | 1 | 6 jours | 10 | 2.5 | 120 | 6 | ||
203.42 € | 1 | 6 jours | 10 | 3 | 120 | 6 | ||
203.42 € | 1 | 6 jours | 10 | 3.5 | 120 | 6 | ||
203.42 € | 1 | 6 jours | 10 | 4 | 120 | 6 | ||
203.42 € | 1 | 6 jours | 10 | 5 | 120 | 6 | ||
203.42 € | 1 | 6 jours | 10 | 6 | 120 | 6 | ||
203.42 € | 1 | 6 jours | 10 | 7 | 120 | 6 | ||
203.42 € | 1 | 6 jours | 10 | 8 | 120 | 6 | ||
242.15 € | 1 | 6 jours | 12 | 2 | 150 | 6 | ||
242.15 € | 1 | 6 jours | 12 | 2.5 | 150 | 6 | ||
242.15 € | 1 | 6 jours | 12 | 3 | 150 | 6 | ||
242.15 € | 1 | 6 jours | 12 | 3.5 | 150 | 6 | ||
242.15 € | 1 | 6 jours | 12 | 4 | 150 | 6 | ||
242.15 € | 1 | 6 jours | 12 | 5 | 150 | 6 | ||
242.15 € | 1 | 6 jours | 12 | 6 | 150 | 6 | ||
242.15 € | 1 | 6 jours | 12 | 7 | 150 | 6 | ||
242.15 € | 1 | 6 jours | 12 | 8 | 150 | 6 |
Loading...
Number of flutes | 2 | Material | Carbide | Blade diameter tolerance | -0.02~0 |
---|---|---|---|---|---|
blade shape | Right blade right torsion | Torsion Angle degree | 30° | Blade thickness tolerance | ±0.05 |
Shank tolerance | -0.012~0 |
Configurer
Propriétés de base
blade diameter(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles