Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CSACS15-45 |
CSACS15-60 |
CSACS20-45 |
CSACS20-60 |
CSACS25-45 |
CSACS25-60 |
CSACS30-45 |
CSACS30-60 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | blade diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Single corner (°) | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | shank diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
293.03 € | 1 | 10 jours | 15 | 4 | 45 | 5 | 7 | 6 | ||
297.42 € | 1 | 10 jours | 15 | 6 | 60 | 5.5 | 7 | 6 | ||
377.56 € | 1 | 6 jours | 20 | 5 | 45 | 7.5 | 10 | 10 | ||
384.45 € | 1 | 6 jours | 20 | 7 | 60 | 8.5 | 8 | 10 | ||
595.35 € | 1 | 6 jours | 25 | 7 | 45 | 8 | 10 | 12 | ||
606.63 € | 1 | 6 jours | 25 | 9 | 60 | 10.5 | 10 | 12 | ||
629.81 € | 1 | 6 jours | 30 | 8 | 45 | 9 | 12 | 12 | ||
652.40 € | 1 | 6 jours | 30 | 11 | 60 | 11.5 | 12 | 12 |
Loading...
Overall Length(mm) | 80 | Number of flutes | 6 | Material | Carbide |
---|---|---|---|---|---|
Blade diameter tolerance | 0~+0.1 | blade shape | Right blade straight | Shank tolerance | h6 |
Angle Tolerance | ±10′ |
Configurer
Propriétés de base
blade diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Single corner(°)
Neck diameter(mm)
Neck length(mm)
shank diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles