Fraise à fente en T en carbure monobloc

Fraise à fente en T en carbure monobloc
T-Slot / Carbide cutter suitable for T-grooving and milling.
[Features]
· Unlike with key sheaths, both side faces are bladed so it is also suitable for processing T grooves.
· Made from solid carbide to support high precision groove machining.
[Applications]
· Use for T groove machining or face milling.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSTC15-3
CSTC15-4
CSTC15-5
CSTC15-6
CSTC16-3
CSTC16-4
CSTC16-5
CSTC16-6
CSTC18-3
CSTC18-4
CSTC18-5
CSTC18-6
CSTC20-3
CSTC20-4
CSTC20-5
CSTC20-6
CSTC20-8
CSTC22-3
CSTC22-4
CSTC22-5
CSTC22-6
CSTC22-8
CSTC25-3
CSTC25-4
CSTC25-5
CSTC25-6
CSTC25-8
CSTC25-10
CSTC30-3
CSTC30-4
CSTC30-5
CSTC30-6
CSTC30-8
CSTC30-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
blade diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Neck diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Number of flutes

240.03 €

1 10 jours 1535.56566

240.05 €

1 6 jours 1545.56566

240.06 €

1 10 jours 1555.56566

240.07 €

1 6 jours 1565.56566

242.53 €

1 10 jours 1635.56566

242.54 €

1 6 jours 1645.56566

242.56 €

1 6 jours 1655.56566

242.59 €

1 6 jours 1665.56566

258.87 €

1 6 jours 1837.56588

258.88 €

1 6 jours 1847.56588

258.90 €

1 6 jours 1857.56588

258.93 €

1 6 jours 1867.56588

297.75 €

1 6 jours 2039.575108

297.77 €

1 6 jours 2049.575108

297.79 €

1 6 jours 2059.575108

315.87 €

1 6 jours 2069.575108

315.92 €

1 6 jours 2089.575108

327.90 €

1 6 jours 22311.575128

327.92 €

1 6 jours 22411.575128

327.94 €

1 6 jours 22511.575128

346.03 €

1 6 jours 22611.575128

346.09 €

1 6 jours 22811.575128

352.84 €

1 6 jours 25311.5751210

352.88 €

1 6 jours 25411.5751210

352.91 €

1 6 jours 25511.5751210

387.21 €

1 6 jours 25611.5751210

387.28 €

1 6 jours 25811.5751210

387.36 €

1 6 jours 251011.5751210

418.98 €

1 6 jours 30311.5801210

419.04 €

1 6 jours 30411.5801210

419.07 €

1 6 jours 30511.5801210

455.90 €

1 6 jours 30611.5801210

456.02 €

1 6 jours 30811.5801210

456.13 €

1 6 jours 301011.5801210

Loading...

  1. 1

Informations de base

Neck length(mm) 7 Material Carbide Blade diameter tolerance -0.03~0
blade shape Right blade straight Blade thickness tolerance -0.02~0 Shank tolerance -0.009~0

Assistance technique