Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CCTLT12-90 |
CCTLT12-118 |
CCTLT16-90 |
CCTLT16-118 |
CCTLT19-90 |
CCTLT19-118 |
CCTLT25-90 |
CCTLT25-118 |
CCTLT30-90 |
CCTLT30-118 |
CCTLT35-90 |
CCTLT35-118 |
CCTLT40-90 |
CCTLT40-118 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tip angle (θ) | Blade diameter (D) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Groove Length (mm) | Overall Length (mm) | Body (mm) | Shank length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265.23 € | 1 | 6 jours | 90 | 12 | MT2 | 20 | 210 | 130 | 80 | ||
265.23 € | 1 | 6 jours | 118 | 12 | MT2 | 20 | 210 | 130 | 80 | ||
320.52 € | 1 | 6 jours | 90 | 16 | MT2 | 30 | 230 | 150 | 80 | ||
320.52 € | 1 | 6 jours | 118 | 16 | MT2 | 30 | 230 | 150 | 80 | ||
383.15 € | 1 | 6 jours | 90 | 19 | MT2 | 30 | 240 | 160 | 80 | ||
383.15 € | 1 | 6 jours | 118 | 19 | MT2 | 30 | 240 | 160 | 80 | ||
472.62 € | 1 | 6 jours | 90 | 25 | MT3 | 30 | 289 | 190 | 99 | ||
472.62 € | 1 | 6 jours | 118 | 25 | MT3 | 30 | 289 | 190 | 99 | ||
607.39 € | 1 | 6 jours | 90 | 30 | MT3 | 35 | 289 | 190 | 99 | ||
607.39 € | 1 | 6 jours | 118 | 30 | MT3 | 35 | 289 | 190 | 99 | ||
854.97 € | 1 | 6 jours | 90 | 35 | MT4 | 40 | 340 | 216 | 124 | ||
854.97 € | 1 | 6 jours | 118 | 35 | MT4 | 40 | 340 | 216 | 124 | ||
1,132.03 € | 1 | 6 jours | 90 | 40 | MT4 | 40 | 340 | 216 | 124 | ||
1,132.03 € | 1 | 6 jours | 118 | 40 | MT4 | 40 | 340 | 216 | 124 |
Loading...
Application | Centrage (positionnement) / Chanfreinage / horizontal | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Aluminium / Cuivre | Tool Material Type | Carbure |
---|---|---|---|---|---|
blade shape | Right blade straight | Number of flutes | 2 | Blade diameter tolerance | h8 |
Angle Tolerance | -30′~0 |
Configurer
Propriétés de base
Tip angle (θ)
Blade diameter (D)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Groove Length(mm)
Overall Length(mm)
Body(mm)
Shank length(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles